Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transporte (aeroespacial/ferroviário)

Aplicações aeroespaciais

Nossas peças usinadas podem ser usadas para transporte, pois são aplicadas exigências muito semelhantes no processo de usinagem, assim como para nossos materiais de isolamento. Atendemos o mercado aeroespacial usinando componentes para vários tipos de foguetes:

  • Ariane 6, Ariane 5 (o lançamento final ocorreu em julho de 2023)
  • Vega-C
  • Atlas-V
  • Vulcano
  • e vários outros tipos.

Um de nossos clientes aeroespaciais está fabricando as linguagens de carga paga e nossos laminados usinados são aplicados como suporte para aberturas e segmentos de canto. Para esta aplicação, foram selecionados laminados de fibra de vidro de grau aeroespacial. As peças fabricadas são, por exemplo:

  • Orifício de ventilação
  • Suporte de borda
  • Mais duplo (vários tipos)
  • Insertos (vários tipos, esquerdo/direito)

Também podemos fabricar espuma de grau aeroespacial e termoplásticos reforçados com fibra de vidro de grau aeroespacial adicional, como GF/PEI e GF/PPS.


Aplicações ferroviárias

Para a ferrovia, requisitos especiais sobre os materiais precisam ser considerados. A norma EN 45545-2 descreve os requisitos de material para os diferentes níveis de risco (HL1, HL2 e HL3). Processamos materiais para aplicações ferroviárias, como diferentes graus de laminados (tecidos, mas também fibras picadas, como no SMC e no BMC). Também processamos o material Hm35 em muitas geometrias usinadas.

Temos continuamente material em estoque que atinge o nível de risco mais alto (HL 3).

Outro material que processamos em várias geometrias (planas e dobradas) para ferrovias é o Nomex® 410.


Por que a Hitachi Energy?
 

  • Tempos de entrega curtos com entrega expressa são possíveis à medida que usinamos peças laminadas em nossa própria fábrica
  • Fabricação de peça única e grandes tamanhos de lote são possíveis
  • Disponibilidade de uma ampla gama de matérias-primas
  • Maior precisão para montagem precisa e fácil de peças
  • Toda a sequência de fabricação para montagens, desde a aquisição de matérias-primas para construção de gabaritos e acessórios até a fabricação, montagem e logística
  • Certificado de teste com propriedades selecionadas entregues sob demanda

Oferta relacionada

Fabricação de laminados pela Micafil-Technology