Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Fixações mecânicas e elementos de mola

Aplicações

Nossas fixações são, por exemplo, usadas para aplicação de suporte do cabeçote do estator. Além disso, aplicações em que um alto desempenho mecânico (por exemplo, fixação) é necessário em temperaturas elevadas e, em geral, materiais de isolamento elétrico são necessários. Tais aplicações são plataformas de suporte.  As hastes rosqueadas Vetresit® 312 e as porcas Vetresit® 300 têm um índice de rastreamento comparativo de mais de 600 V.

As hastes rosqueadas estão disponíveis em várias dimensões. O comprimento padrão das hastes rosqueadas (M6 a M30) é de até 1.900 mm. Barras redondas (de 6 a 80 mm de diâmetro) estão disponíveis, bem como um comprimento de até 1.900 mm. As colunas (rosqueadas) podem ser "cheias" ou "achatadas". As hastes achatadas são mais fáceis de instalar, pois uma chave de boca pode ser usada para imobilizar a haste e impedir a rotação durante a montagem.

Porcas correspondentes estão disponíveis nas dimensões de M8 a M42. Essas porcas podem ser hexagonais ou quadradas e, sob demanda, também podem ter um colar.

Mediante solicitação, qualquer comprimento pode ser fornecido, bem como peças em branco, pinos e componentes estruturais. Para propriedades mecânicas, térmicas e elétricas, consulte nosso folheto ou informe-nos sobre seus requisitos, para que possamos oferecer o material certo para sua aplicação.


Métodos de teste disponíveis para geração de certificados para fixações e molas: 

  • Determinação de diagramas de deslocamento de carga para determinar a força da mola (RT e em temperatura aumentada)
  • Análises térmicas para temperatura de transição vítrea (IEC 61006) e expansão térmica (ISO 11359-2)
    • DSC (Hitachi High-Tech - NEXTA DSC600 com amostrador automático e refrigeração interna)
    • TMA (Hitachi High-Tech - TMA7100 com refrigeração interna)
  • Testes mecânicos de até 100 kN (por exemplo, tração (ISO 527), flexão (ISO 178), compressão (ISO 604), cisalhamento (ISO 14126), descascamento) também em temperaturas aumentadas de até 200 °C
  • Testes elétricos (resistência de alta tensão, avaria elétrica (IEC 60243-1), índice de rastreamento comparativo CTI (IEC 60112))
  • Propriedades físicas (por exemplo, conteúdo de vidro (ISO 1172), absorção de água (ISO 62), densidade (ISO 1183), estanqueidade do ar, ângulo de contato/energia de superfície)
  • Envelhecimento do material (por exemplo, 30 dias a 180 °C)
  • Conformidade dimensional


Por que a Hitachi Energy?
 

  • Material comprovado com uma boa faixa de desempenho
  • Oferecemos prazos de entrega curtos com entrega expressa no caso necessário, pois usinamos peças laminadas em nossa própria fábrica
  • Fabricação de peça única e grandes tamanhos de lote são possíveis
  • Ampla gama de matérias-primas em estoque
  • Maior precisão para montagem precisa e fácil de peças
  • Toda a sequência de fabricação para montagens, desde a aquisição de matérias-primas para construção de gabaritos e acessórios até a fabricação, montagem e logística
  • Certificado de teste com propriedades selecionadas entregues sob demanda

Oferta relacionada

Fabricação de laminados pela Micafil-Technology