Choisissez votre région et votre langue

Menu

Extensions, mises à niveau et modernisation

Mises à niveau et modernisation des extensions

Être proactif et planifier une mise à niveau est bien mieux que d’attendre passivement une panne. En se basant sur de nombreuses années d’expérience dans les installations complexes, Hitachi Énergie offre des services pour faire évoluer ou mettre à niveau l’installation à la prochaine génération, pour prolonger la durée de vie du système, pour améliorer la disponibilité et la fiabilité.

Mises à niveau

En se basant sur de nombreuses années d’expérience en installations complexes, Hitachi Énergie offre des services pour faire évoluer ou mettre à niveau l’installation à la prochaine génération, pour prolonger la durée de vie du système, pour améliorer la disponibilité et la fiabilité et pour éviter d’être désuet. Il existe plusieurs raisons de mettre à niveau un système. Tout d’abord, de nombreuses installations sont essentielles pour le système, la transmission ou le réseau pris en charge. De plus, le maintien des compétences en matière de technologies limitées et obsolètes pose problème lorsque des membres clés du personnel quittent l’entreprise.

Une mise à niveau proactive de l’installation avant une panne grave peut vous faire économiser temps et argent. Les parties d’une installation FACTS qui sont âgées de 15 ans ou plus peuvent nécessiter une mise à niveau.

La nécessité d’une mise à niveau dépend principalement de l’état général de l’équipement et de l’indisponibilité potentielle des pièces de rechange. Une mise à niveau peut consister en un nouveau système de contrôle, une nouvelle fonctionnalité et une nouvelle génération de matériel et de logiciels.

Exemples :

  • Mise à niveau de & la protection de contrôle
  • Mise à niveau du système de commande 
  • Mise à niveau du système de refroidissement
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.