Les condenseurs rotatifs à forte inertie d’Hitachi Énergie participent à l’efficacité et à la fiabilité du fonctionnement. Ils équilibrent les fluctuations de tension grâce à la compensation de puissance réactive et offrent une capacité de puissance supplémentaire en cas de court-circuit ainsi qu’une qualité élevée de l’onde.
Grâce à des modules standardisés et compétitifs de 50 à 75 MVA, Hitachi Énergie peut concevoir des systèmes complets jusqu’à 350 MVA. La solution rapide et compacte, la technologie de pointe et l’équipement de commande entièrement compatible permettent d’obtenir les meilleures performances et une rentabilité optimale avec des émissions harmoniques extrêmement faibles.
Pour assurer un fonctionnement continu et stable, nous concevons nos condenseurs synchrones dans un souci de fiabilité, de durabilité et de longévité entre les intervalles d’entretien recommandés.
Les divisions FACTS et Power Consulting d’Hitachi Energy disposent d’une grande expérience dans la résolution des problèmes de qualité de l’onde pour différents types de clients à travers le monde. Elles peuvent aider à définir la configuration et la taille exactes du système de compensation requis. Nos capacités de livraison comprennent des systèmes compensateurs synchrones purs, ainsi que des configurations hybrides dotées de STATCOM. Ces solutions conviennent parfaitement en cas de problèmes de court-circuit et d’inertie combinés à d’autres contraintes de qualité de l’onde.
Nous proposons également des solutions complètes et clé en main, en commençant par des modèles de simulation et des études, qui sont de plus en plus importants compte tenu des nouveaux défis posés par les réseaux de transport…