CCHT Classic (LCC)
Transport à haute puissance
CCHT LCC, par Hitachi Énergie, appelé CCHT Classic, est principalement utilisé pour connecter la production distante sur de longues distances, l’interconnexion de réseaux et les circuits intermédiaires à courant continu dans le réseau CA, par lignes aériennes ou sous-marines, où les méthodes CA ordinaires ne peuvent pas être utilisées.
Aujourd’hui, il existe plus de 170 installations CCHT LCC dans toutes les régions du monde. Le transport d’énergie CCHT Classic concerne généralement les puissances nominales de plus de 100 mégawatts (MW) et beaucoup sont dans la plage de 1 000 à 12 000 MW.
Grâce à CCHT Classic d’Hitachi Énergie, il est possible de transporter de l’énergie dans les deux directions et de soutenir les réseaux CA existants afin d’accroître la robustesse, la contrôlabilité et la stabilité du réseau.
Qu’est-ce que CCHT Classic?
- Le moyen le plus économique de transmettre une puissance élevée sur de longues distances
- Connexions à de longs câbles sous-marins possibles
- Environ trois fois plus d’énergie dans une emprise que le courant CA aérien
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.