Choisissez votre région et votre langue

Menu

CCHT Light® (VSC)

Interconnexion à l’Europe et au-delà

CCHT Light®, basé sur la technologie VSC (convertisseur de source de tension), est conçu pour le transport souterrain et sous-marin de l’électricité, également sur de longues distances. Il offre de nombreux avantages environnementaux, y compris des lignes électriques « invisibles », des champs électromagnétiques neutres, des câbles sans huile et des stations de conversion compactes.

CCHT Light® augmente la fiabilité d’Hitachi Énergie et la technologie étend la gamme économique de puissance du transport CCHT à seulement quelques dizaines de mégawatts (MW). Dans la gamme supérieure, la technologie atteint maintenant 3 000 MW et ±640 kV, suffisamment d’électricité pour alimenter plusieurs millions de foyers et permettre le transport de l’énergie sur 2 000 kilomètres. La conception du système permet de bénéficier de stations de conversion compactes, un grand avantage dans des applications comme l’énergie éolienne en mer et les interconnexions.

Qu’est-ce que CCHT Light®?


CCHT Light® s’installe rapidement et offre une alternative aux systèmes de transport CA ordinaires et, dans plusieurs cas, à la production locale, notamment :

  • Connexion des parcs éoliens aux réseaux terrestres
  • Liaisons d’alimentation souterraines
  • Fournir des sources d’alimentation terrestres aux îles et aux plateformes pétrolières et gazières en mer
  • Connexion de réseaux asynchrones
  • Alimentation des centres-villes

Les services publics sont soumis à des pressions extrêmes pour répondre à aux demandes des consommateurs et de la réglementation en matière d’approvisionnement en électricité, qui exigent une haute qualité à des prix concurrentiels tout en réduisant l’impact environnemental. L’expansion de la capacité de transport CA est souvent limitée par les règlements de planification locaux et les préoccupations des résidents locaux qui s’opposent à l’installation de nouvelles lignes aériennes. 

Pourquoi choisir les solutions HVDC VSC d’Hitachi Energy?


La technologie HVDC VSC d’Hitachi Energy aide à augmenter la capacité de transmission, minimise l’impact environnemental et améliore également la qualité de l’alimentation électrique.
 

  • Plus de 90 ans d’expérience dans le domaine du HVDC
  • Plus de 120 projets de CCHT dans le monde
  • 25 ans d’expérience dans la technologie HVDC Light® (VSC)
  • Nous avons installé plus de helaf de toutes les liaisons VSC HVDC dans le monde
  • Service à la clientèle dévoué et gestion de projet complète
  • Le plus haut niveau d’intégrité
Produits, services et solutions connexes
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.