Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les convertisseurs de fréquence Hitachi Énergie sont une solution économique et efficace pour interconnecter les navires (60/50 Hz) avec le réseau public (50/60 Hz).

L’alimentation de la côte au navire aide à réduire les émissions polluantes, le bruit et les vibrations dans les ports en connectant les navires au réseau électrique portuaire et en leur permettant d’arrêter les unités de production d’énergie embarquées à quai. Puisque la plupart des navires fonctionnent avec une électricité de 60 Hz alors que le réseau local dans la plupart des régions du monde est de 50 Hz, les convertisseurs de fréquence statique Hitachi Énergie aident à ajuster l’électricité du réseau à la fréquence d’expédition appropriée et constituent une solution viable pour remplacer les convertisseurs de fréquence rotative rétro (ensemble moteur/génératrice).

Les convertisseurs de fréquence Hitachi Énergie sont une solution économique et efficace pour convertir l’électricité du réseau à la fréquence appropriée requise à bord. Grâce à une gamme de produits complémentaires comprenant les modèles ACS 6080 SFC, ACS 880 SFC et PCS 100 SFC, nous sommes en mesure d’offrir des solutions de convertisseur de fréquence adéquates allant de 100 kVA à 27 MVA (puissance plus élevée disponible lors du raccordement en parallèle de plusieurs convertisseurs).

L’offre d’Hitachi Énergie s’étend des ensembles conçus pour la conversion de fréquence aux solutions d’alimentation clé en main de la connexion au réseau électrique public à l’installation sur les navires. 

Notre offre

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.