HEC 9发电机断路器 (250 - 300 kA)

有着卓越性能的发电机出口断路器 (GCB)

HEC 9 已发展成为适用于大型发电厂(如核电厂、燃煤发电厂和水力发电厂)的系统。该系统具有很高的性能,短路电流高达 300 千安,也非常适合改造或更换空气喷射技术中的旧 GCB。

该系统基于日立能源成熟且高度可靠的 SF6 技术,能够降低生命周期成本,并提供长达 20 年的检修时间。

该系统以单相系统交付,便于运输和安装,采用插入式设计,可以极大地减少现场活动。除了断路器、隔离开关、电容器和控制柜之外,该系统还有许多可选组件,如接地开关和启动开关、电流和电压互感器以及避雷器。
 

应用

  • 负载电流高达 33,500 安
  • 动力装置高达 2000 兆瓦
  • 室内或室外安装
  • 更换或改造旧设备

为什么选择日立能源?
 

  • 自然冷却高达 28,500 安
  • 提供优异的性能率
  • 有着较低的生命周期成本 - 提供优异的系统可用性和可靠性
  • 基于 SF6 技术,是空气喷射技术中陈旧和过时的 GCB 的唯一替代品
  • 已根据全球 GCB 标准 IEEE C37.013 进行全面型式测试
可选配:
Product image for: HEC 9发电机断路器 (250 - 300 kA)

简要性能数据

系统类型 HEC 9-250L HEC 9-250XL HEC 9-300L HEC 9-300XL
额定最大电压 [千伏] 31.5 31.5 31.5 31.5
额定频率 [赫兹] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
额定工频耐受电压 [千伏] 80 80 80 80
额定雷电冲击耐受电压 [千伏] 150 150 150 150
额定短路开断电流 [千安] 250 250 300 300
         
HEC 9,50 赫兹 *)        
额定正常电流 [安]:自然冷却 高达 28,500
(自然冷却)
高达 33,500
(增强对流)
高达 28,500
(自然冷却)
高达 33,500
(增强对流)
         
HEC 9,60 赫兹 *)        
额定正常电流 [安]:自然冷却 高达 26,500
(自然冷却)
高达 32,500
(增强对流)
高达 26,500
(自然冷却)
高达 32,500
(增强对流)
*) 带 IPB 纵向强制空气冷却 高达57,000   高达 57,000