部件号 | V RRM (V) | I FAVM (A) | I FSM (kA) | Q rr (μC) | VDC (V) | 封装* (mm) | 提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 | 请求 |
5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 | 请求 |
*注:最大直径/杆件直径
二极管可细分为两个主要类别:整流二极管(标准恢复)和快速二极管。整流二极管通常用于AC(交流)到DC(直流)的转换。整流二极管在针对低传导损耗进行优化的同时,在从传导状态到阻断状态的过渡中仅能承受中等的动态应力。
另一方面,快速二极管是从DC到AC转换的配套设备。每个开关(GTO、IGCT 或 IGBT)都需要一个互补二极管(例如,用于"续流"无功功率),以便能够以电感负载操作 DC-AC 转换系统。
快速二极管经过优化,可承受高动态应力(从传导状态到阻塞状态的快速转换)。然而,它们通常比整流二极管具有更高的传导损耗。对于每个开关系列(GTO、IGCT 和 IGBT),我们提供针对开关应用进行优化的快速二极管。
要下载和打印 PDF 格式的数据表,请单击部件号。
部件号 | V RRM (V) | I FAVM (A) | I FSM (kA) | Q rr (μC) | VDC (V) | 封装* (mm) | 提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 | 请求 |
5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 | 请求 |
*注:最大直径/杆件直径
我们的专家可以帮助您