双向晶闸管(BCT)

创新型双向晶闸管(BCT)特点在于将两个反并联晶闸管集成在一个外壳中。这两个反并联晶闸管具有单独触发各自分离区域的特点,使包含动态特性的分离元件设计的高压设备得以实现。

双向晶闸管(BCT)从设计,生产和检测均采取同样的理念,技术和设备依照完善的普通晶闸管生产,因而可以达到相同水平的性能和可靠性。


 欲下载和打印PDF数据表,请点击零件号。

 型号 VRM (V) ITAVM (A) ITSM (kA) 包装* (mm)
2800 2430 43 150/100
2800 2630 43 150/100
4200 1920 32 150/100
5200 1800 29 150/100
5200 1980 42 172/110
6500 1405 22 150/100
6500 1580 29.7 172/110
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系