普通晶闸管(可控硅)(PCT)

晶闸管通常作为相控电流阀用于交流变直流及直流变交流的转换,并在较低的频率中运行(大多都是交流频率)。 在导通状态下,晶闸管低损耗特性,能够有效的控制大电流和高耗能,而成为众人瞩目的器件。

我们所有的晶闸管都是压接式器件。用相对的高压力把晶闸管压装到散热器上,作为电触点传输到晶闸管的终端上来。

欲下载和打印PDF数据表,请点击产品型号。

型号 VDRM (V) ITAV (A) ITSM (kA) 包装* (mm) 
1800  1660 21.0 74.5/47
1800 3000 50.5 102/63
1800 4390 64.0 120/78
1800 6100 94.0 150/100
2800 620 8.8 60/34
2800  1400 18.0 74.5/47
2800 2625 43.0 102/63
2800 3740 65.5 120/78
2800 5080 77.0 150/100
2800 5490 77.0 150/100
4200 470 7.1 60/34
4200 1150 17.3 75/47
4200 2075 32.0 102/63
4200 3170 54.0 120/78
4200 3960 64.5 150/100
4200 4275 64.5 150/100
5200 440 6.1 60/34
5200 1975 34.0 102/63
5200 2760 50.5 120/78
5200 2540 50.5 120/78
5200 3600 63.0 150/100
5200 3875 63.0 150/100
5200 5120 99.0 172/110
6500 350 4.7 60/34
6500 380 4.7 60/34
6500 830 15.1 75/47
6500 720 15.1 75/47
6500 1370 31.5 102/63
6500 1800 47.5 120/78
6500 2810 65.0 150/100
6500 4250 86.0 172/110
7200 4840 92.0 192/138
8500 2450 64.0 150/100
8500 2630 64.0 150/100
8500  4240 90.0 192/138

 

*注解: 最大直径/台面直径

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系