Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformador potencial de condensador CPB (72 kV - 800 kV)

Transformador potencial de condensador de primer nivel para rendimiento y fiabilidad a largo plazo

El transformador potencial de condensador CPB está diseñado para la medición de ingresos y la protección en redes de alta tensión.

Tiene un diseño monofásico destinado a la conexión entre fase y tierra en redes con puntos neutros aislados o conectados a tierra de manera directa. La fabricación automatizada de alta calidad y de última generación de los elementos del condensador ofrece una calidad constante para garantizar la fiabilidad y el rendimiento a largo plazo. Debido a las proporciones optimizadas del dieléctrico mixto, los elementos del condensador están sujetos a baja tensión eléctrica con alta estabilidad en variaciones extremas de temperatura.

El CPB se encuentra disponible de 72 kV a 800 kV. Puede soportar una amplia variedad de condiciones cambiantes, incluidos los climas polares y desérticos.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía
  • Transmisión de onda portadora

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Fiable
    • Las tensiones de bajo voltaje dentro de los elementos del condensador garantizan un producto seguro y fiable. 
    • Hitachi Energy ofrece los sistemas de amortiguación de ferroresonancia más eficientes del mercado. La tecnología de amortiguación de Hitachi Energy garantiza la eliminación segura y estable de ferroresonancia en todas las frecuencias y voltajes hasta el factor de voltaje nominal.
  • Preciso
    • Buena precisión en todas las condiciones de servicio, independientemente de las variaciones de temperatura, frecuencia, voltaje y carga.
    • El dieléctrico mixto (polipropileno y papel) en proporciones únicas, mucho más estable ante variaciones de temperatura que otros dieléctricos mixtos, le confiere al CPB una estabilidad de precisión superior.
  • Flexible
    • CPB está diseñado y ajustado en fábrica para la clase de precisión y carga según las especificaciones.
    • Con su vasta experiencia y amplios conocimientos, Hitachi Energy le ayuda a encontrar una solución óptima.

Datos básicos de rendimiento

CPB    
Instalación   Exterior
Diseño   Tipo de condensador, cumple con IEC
Aislamiento
  ECV
  EMU
  Papel de aluminio/papel/película de polipropileno, aceite sintético
Papel - aceite mineral
Voltaje máximo para el equipo kV 72 - 800
Factor de voltaje (Vf)   Hasta 1.9/8 horas
Aislantes   Porcelana/caucho de silicona
Línea de fuga mm/kV > 25
Mayor longitud a petición
Temperatura ambiente ºC -40 a +40 
Otras opciones a petición
Altitud del diseño m Máximo 1000
Otras opciones a petición