Selecciona tu región e idioma

Menú

Interruptor de ruptura de carga tipo LBOR III

El interruptor LBOR -III es un interruptor rotativo de dos posiciones, de operación manual, de carga, de corte o de ruptura, sumergido en aceite. El interruptor LBOR -III está diseñado para usarse con transformadores de distribución (montados en plataforma o sumergibles) y tableros de distribución autónomos. El interruptor LBOR -III está diseñado para proporcionar alta confiabilidad, resistencia y rendimiento de corriente de funcionamiento.
 

Alcance del producto:

Calificación de potencia LBOR -III:

  • Potencia nominal de 300A, 38kV
    • Aceite mineral
  • Potencia nominal 200A, 38kV
    • Aceite de Envirotemp Ô FR3 Ô
  • Potencia nominal de 400A, 27kV
    • Aceites minerales & de ambiente FRFR3

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseño robusto comprobado
  • El acoplamiento de los contactos del interruptor 100 % preciso mejora la seguridad de los trabajadores
  • Capaz de cumplir con el rendimiento requerido por las aplicaciones de energía renovable
  • Tiempo de entrega de cuatro semanas o menos
  • Corriente nominal hasta 400A  

Envirotemp, FR3 son marcas comerciales de Cargill Incorporated

Interruptor de ruptura de carga tipo LBOR III
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted

Tipo de interruptor de ruptura de carga LBOR