La serie 670 ha crecido desde su introducción en 2005 para cubrir una amplia área de aplicaciones para la protección y el control del sistema de energía. Tener una serie de productos en funcionamiento durante casi una década nos ha dado la experiencia en servicio en muchas áreas de aplicación diferentes. Hemos mantenido las funciones de aplicación probadas en uso y hemos agregado un valor único para crear nuevas funciones. La serie 670 se puede utilizar para un conjunto completo de aplicaciones, desde la protección del generador, la protección y el control del transformador hasta la protección de la barra de distribución, la protección de la línea y el control de la bahía. La introducción de la versión 2.0 de la serie 670 amplía aún más las áreas de aplicación y la flexibilidad. La introducción del soporte para IEC 61850 Ed. 2 simplifica el diseño y las pruebas de los sistemas de protección y control utilizando GOOSE. Los valores de muestreo del bus de proceso mediante IEC 61850-9-2LE son compatibles con REC670, RED670, REG670, REL670 y RET670.
En la versión encontrará:
- Compatibilidad con IEC 61850 Ed. 1 y Ed. 2 en el mismo producto sin cambio de firmware. Esto significa que el 670 es una opción perfecta para el futuro si su estrategia es presentar IEC61850.
- soporte de ciberseguridad para cumplir con NERC CIP e IEC 62351-8.
- Mayor capacidad de transferencia en la red eléctrica debido a una protección de distancia más rápida. Las pruebas según IEC 60255-121muestran tiempos de disparo tan bajos como 13 ms.
- Más fácil y rápido para manejar el IED debido a la HMI mejorada con teclado virtual, botones pulsadores de función y tres indicaciones LED a color con descripciones de alarma.
- Filtro multiuso con posibilidad de detectar, alarmar y disparar para condiciones de funcionamiento especiales, p. ej., resonancia subsincrónica, SSR. Esta es una característica única que solo está disponible en la serie Relion 670.
- Monitoreo flexible de disyuntores para una gestión de activos optimizada. Esto significa que un IED puede manejar varios tipos de disyuntores.
- Forzamiento de salidas binarias para una ingeniería y puesta en marcha eficientes y rápidas.
Otro de los grandes beneficios es la interacción entre el PCM600 y la serie Relion 670, versión 2.0. Los nuevos productos en combinación con las herramientas actualizadas proporcionan una manera rápida y eficiente de diseñar subestaciones según IEC 61850.
Protocolos de comunicación y hardware probados de tipo externo (IEC 61850 Ed. 1 & Ed. 2, DNP 3.0 e IEC 60870-5-103) protege la integración del sistema sin problemas y el funcionamiento de su inversión en protección y control.
Los productos de la serie 670 versión 2.0 se pueden pedir a partir de hoy. Para conocer el tiempo de entrega actual, consulte el documento Tiempos de entrega de los productos de automatización de subestaciones, Västerås, Suecia, disponible a través de la protección de transmisión y el Portal de soporte de ventas de control.
Saludos cordiales,
Enérgica de lars Gerente global de productos - IED Productos para automatización de subestaciones |