- Se agregó soporte para funciones adicionales (ZRWPDIS y ZGTPDIS) en el ajuste de parámetros gráficos para RER670.
- Se agregó soporte de 64 bits para el paquete genérico de conectividad IEC 61850
- Error al exportar proyectos archivados (.pcma) si el nombre del proyecto incluía caracteres de punto.
- La importación de archivos SCD con la opción 'Ignorar sección de subestación' causó un error.
Esta revisión incluye también la revisión lanzada anteriormente para PCM600 2.7:
- Reparación 20160311
Nota: Si el paquete de revisiones previamente lanzado para PCM600 2.7 ya está instalado, solo se aplicarán las revisiones nuevas. Si no se ha instalado la revisión anterior para PCM600 2.7, este paquete de compilación aplicará todas las actualizaciones.
La revisión 20160603 para PCM600 2.7 está disponible a través del administrador de actualizaciones PCM600. Contiene el siguiente archivo:
- PCM600 2.7 Acumulación 20160603.exe
Recomendamos la instalación de este Rollup 20160603 cuando se utiliza PCM600 2.7. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Hitachi Energy.
Hitachi Energy examina constantemente tanto el software operativo como el nuevo para identificar posibles fallas o mejoras de productos, emitiendo revisiones cuando corresponda. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto le cause.
Saludos cordiales,