Les transformateurs de tension inductive SSVT se composent d’une conception monophasée destinée à la connexion entre phase et terre sur des réseaux neutres mis à la terre 46 kV-362 kV HV pour alimenter les panneaux à basse tension ou moyenne tension.
La conception permet un positionnement pratique dans l’environnement de la sous-station pour un montage simple sur des supports monophasés. Le SSVT est directement connecté au réseau HV et fournit l’alimentation au panneau à l’intérieur de la sous-station ou aux charges à distance directement fournies pour le service HV. Les SSVT peuvent fournir des tensions de sortie de 120 V à des niveaux MV (communiquer avec l’usine pour des tensions de sortie spécifiques). Les niveaux de puissance disponibles varient de 10 kVA à 167 kVA pour l’alimentation monophasée pour toutes les tensions du système, et jusqu’à 333 kVA pour les systèmes de 245 kV.
Les transformateurs de tension de service de la station peuvent être alimentés uniquement en alimentation, ou en alimentation plus des bobinages de mesure optionnels ayant soit un ou deux enroulements taraudés pour la mesure de la tension. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Les isolateurs gris ANSI 70 sont fournis avec des conceptions à haut fluage et à haute frappe. Les isolateurs en porcelaine sont normalement standard avec un polymère offert en option, sauf à 362 kV, qui a une conception en polymère standard.