Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

HECPS-3S, Avče GCB (Sideview)

Interruttori automatici del generatore (GCB)

Gli interruttori automatici del generatore proteggono le risorse importanti nelle centrali elettriche, eliminando potenziali guasti di cortocircuito dannosi nei trasformatori, prevenendo i danni gravi e migliorando l’efficienza della centrale elettrica. 

Aumento dell’efficienza operativa, della sicurezza e della flessibilità in tutti i tipi di centrali elettriche in tutto il mondo

Hitachi Energy è leader nella progettazione e nella produzione di GCB dal 1954 con oltre 8.000 distribuzioni in oltre 100 Paesi. Offriamo il portafoglio più ampio e moderno di GCB nella tecnologia a SF6 con una gamma di valori nominali di cortocircuito da 63 kA a 300 kA e correnti continue da 6.300 A a oltre 50.000 A per soddisfare la domanda di tutti i tipi di centrali elettriche in tutto il mondo e di applicazioni dei compensatori sincroni.

I GCB aumentano la protezione di apparecchiature chiave come generatori e trasformatori di potenza, garantiscono l’efficienza delle centrali elettriche, semplificano le procedure operative e riducono i costi. I nostri GCB sono prodotti in Svizzera. Offriamo funzionalità uniche come la produzione snella per tempi di consegna più brevi e la possibilità di partecipare al test di accettazione in fabbrica (FAT) personalmente o da remoto, utilizzando il test di accettazione in fabbrica da remoto (RFAT) da qualsiasi luogo con accesso alla connessione Internet.
 

La nostra offerta

HECPS-3S, Avče GCB (Topview)

Miglioramento dell’efficienza delle centrali elettriche

Portafoglio di interruttori automatici del generatore

Miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità delle centrali elettriche con gli interruttori automatici del generatore

Approfondisci i vantaggi dell’uso di un interruttore automatico del generatore con esempi reali dei vantaggi nelle centrali elettriche.

 

GCB digitale: Un passo avanti verso la digitalizzazione della rete

Scopri come consentire una gestione semplificata ed efficiente del ciclo della vita e come ottimizzare l’uso dei GCB nelle centrali elettriche.

Partecipa al nostro webinar per scoprire come promuovere il tuo futuro digitale!

 

Selezione dell'interruttore automatico del generatore adatto alla propria centrale elettrica

Sono imposti requisiti tecnici rigorosi agli interruttori automatici del generatore. Tutti questi parametri tecnici devono essere valutati e rispettati per la giusta selezione di GCB.

Partecipa al nostro webinar per scoprire come eseguire la selezione corretta della GCB per le tue centrali elettriche!

Soluzioni con interruttori automatico del generatore (GCB) per supportare l’affidabilità della rete

Il webinar affronta le sfide associate alla transizione energetica, presenta la nostra soluzione GCB e fornisce linee guida per la selezione corretta di GCB in questi tipi di applicazioni.

Offerta correlata

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno