Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Semiconduttori

Offriamo uno dei portafogli di semiconduttori di potenza più diversificati, che include GTO, IGBT, IGCT, tiristori e diodi negli intervalli di potenza da 150 A fino a 13.500 A e da 200 V fino a 8.500 V. Oggi la nostra gamma diversificata di semiconduttori garantisce che veicoli elettrici e treni funzionino senza problemi, generando energia in modo efficiente, e che le turbine eoliche operino in modo affidabile.

In che modo i semiconduttori IGCT favoriscono le energie rinnovabili?

Perché il mercato dei semiconduttori di potenza sta migrando verso il SiC?

wind turbines in the Oiz eolic park

Reti elettriche: l’ultima frontiera delle catene di fornitura

La tua copia esclusiva di The Economist’s Technology Quarterly

Ultime notizie

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo