Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Engineer inspecting substation

Scaricatori di tensione

Gli scaricatori di tensione sono una componente essenziale per aumentare l’affidabilità della rete elettrica, in quanto fungono da protezione primaria contro le sovratensioni atmosferiche e di commutazione. Hitachi Energy vanta oltre 75 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione degli scaricatori di tensione. L’azienda fornisce una gamma completa di prodotti per applicazioni a bassa, media e alta tensione, che comprende soluzioni per sistemi in CA e CC fino a 1.100 kV.

Proteggere in modo sicuro e affidabile le apparecchiature elettriche

Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy sono la protezione principale contro le sovratensioni atmosferiche e di commutazione. Hitachi Energy offre una gamma completa di scaricatori di tensione per applicazioni ad alta e media tensione. La gamma comprende soluzioni in CA e CC fino a 1.100 kV e scaricatori per applicazioni speciali come ferrovie, dispositivi di limitazione della tensione in CC e molti altri scopi. La progettazione avviene conformemente alle norme IEC 60099-4 e ANSI/IEEEC62.11.

Applicazioni

  • Protezione delle apparecchiature delle sottostazioni AIS e GIS
  • Protezione dei sistemi di trazione in CA e CC
  • Protezione dei sistemi HVDC
  • Protezione dei banchi di condensatori in serie
  • Protezione dei cavi
  • Protezione delle linee di trasmissione
  • Installazioni in aree inquinate e aree ad alto rischio sismico

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • I nostri scaricatori di tensione sono progettati per essere sicuri e resistere con facilità a forti sollecitazioni
  • Grande attenzione alla qualità in tutte le fasi: dalle materie prime al prodotto finito
  • Possono essere sviluppate anche soluzioni personalizzate in base ai livelli di protezione, alla capacità energetica e a dimensioni differenti

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo