Choose your region and language

Go

Menu

Features Copenhagen, Denmark 07-10-2024

3 min read

BattMan Energy varmistaa energiavarastoilla vakaata ja puhdasta sähköä Tanskassa

Crowded streets of Shinjuku shopping district with blurred commuters at dusk
Hitachi Energy on solminut sopimukset cleantech-yhtiö BattMan Energyn kanssa kolmesta energiavarastojärjestelmästä, jotka toimittavat sähköä tuhansiin koteihin Tanskassa.

Investoinnit ja uusiutuvien energialähteiden laajamittainen integrointi ovat keskeinen osa ratkaisua nopeaan, joustavaan ja turvalliseen energiamurrokseen Tanskassa ja muualla maailmassa. Uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, osuus Tanskan sähköntuotannosta kasvaa jatkuvasti. Koska uusiutuvien energialähteiden saatavuus vaihtelee usein sään mukaan, tarvitaan niiden integroimiseksi verkkoon uusia teknologioita, kuten energiavarastoja, jotta voidaan varmistaa sähkön saatavuus ja luotettavuus. Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) on tunnustanut Tanskan energiamurroksen johtavaksi maaksi. Tanskassa tuulivoiman osuus energialähteiden kokonaisuudessa on IEA:n jäsenmaista suurin, mikä korostaa entisestään energiavarastojen kaltaisten vakauttavien teknologioiden merkitystä.

Sähköä tuhansiin kotitalouksiin

Tanskalainen akkuteknologialla toteutettujen energiavarastojärjestelmien (BESS) käyttöönottoon erikoistunut cleantech-yritys BattMan Energy on valinnut Hitachi Energyn toimittajaksi kolmeen uusimpaan laitokseensa Tanskassa. Maan suurimpiin kuuluvat BESS-laitokset - 36 megawattia (MW)/72 megawattituntia (MWh) - voivat toimittaa sähköä noin 6 000 tanskalaiselle kotitaloudelle yhden päivän ajan. Kahden ensimmäisen laitoksen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2025.

Sopimus on tärkeä virstanpylväs molemmille osapuolille, ja tukee Hitachi Energyn tavoitetta edistää kestävää energiatulevaisuutta kaikille. BattMan Energyn tavoitteena on helpottaa ja toteuttaa yli 100 miljoonan euron investoinnit akkuteknologiaan sähköverkon vakauttamiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä ja vahvistaa Tanskan asemaa maailmanlaajuisena johtavana toimijana kestävän energian alalla.

Vakaampi verkko matkalla kohti kestävää energiatulevaisuutta

"Akkuvarastojärjestelmien käyttöönotolla voimme varmistaa vakaan ja vihreän sähkön tanskalaisiin koteihin ja samalla edistää nopeaa siirtymää uusiutuvaan energiaan. Olemme tyytyväisiä kumppanuudesta Hitachi Energyn kanssa näissä hankkeisssa, ja odotamme innolla yhteistyötä vahvan sähköverkon ja hiilineutraalin Tanskan tukemiseksi. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä kestävissä energiaratkaisuissa ja saada aikaan todellista muutosta uusiutuviin energialähteisiin siirtymisessä. Näiden kolmen hankkeen myötä olemme hyvällä tiellä”, Daniel Kappelgaard, BattMan Energyn perustaja ja johtaja sanoo.

"Yhdessä Hitachi Energyn kanssa olemme myös aloittaneet Tanskassa noin 500 MW/1,5 gigawattitunnin (GWh) BESS-järjestelmän kehittämisen, joka on meille ennätyksellinen hanke”, hän jatkaa.

Hitachi Energyn Tanskan maajohtaja Claus Madsen uskoo akkuvoimaloissa olevan suurta potentiaalia: "Akkuenergian varastointijärjestelmät ovat ehdottoman keskeisiä puhtaassa energiasiirtymässä ja verkon vakauttamisessa. Ne ovat keskeinen osa tulevaisuuden energiajärjestelmää. Olemme iloisia mahdollisuudesta työskennellä BattMan Energyn kaltaisten innovatiivisten asiakkaiden kanssa tukeaksemme edistyneiden teknologioiden laajamittaista käyttöönottoa."

Grid Edge Solutions -yksikön johtaja John Finney lisää: "Tanska on selkeä edelläkävijä energiamurroksessa, koska merkittävä osa tuotannosta on peräisin uusiutuvista energialähteistä, ja varastointia on lisätty verkon reunalle lähemmäs sähkön kulutusta. Kun verkon perinteiset rajat muuttuvat, tarvitaan myös lisää energianhallinta- ja optimointiratkaisuja. BattMan Energy hyödyntää tätä ainutlaatuista  markkinamahdollisuutta, ja odotamme näkevämme lisää tämäntyyppisiä malleja Tanskassa ja koko Euroopassa." 

Hitachi Energy osti eks Energyn, joka on johtava tehoelektroniikan ja energianhallintaratkaisujen toimittaja varastointiin ja uusiutuvien energialähteiden integrointiin. Eks Energyn toimipaikka on Sevillassa, Espanjassa. Hitachi Energyn e-mesh™ BESS-järjestelmäintegraatiovalmiuksien ja eks Energyn tehomuunnosratkaisujen (PCS) toisiaan täydentävät edut näkyvät myös tässä BattMan Energyn hankkeessa.