Hitachi Energyn Vaasan-muuntajatehtaalla kehitetään ja valmistetaan erikoismuuntajia vaativiin käyttökohteisiin energia- ja verkkoyhtiöille, teollisuuteen, liikenteeseen ja vaativiin infrastruktuurikohteisiin, kuten sairaaloihin ja datakeskuksiin 150 MVA:n tehoon ja 245 kV:n jännitteeseen asti. Tuhannet yhtiön toimittamat muuntajat mahdollistavat joustavan, luotettavan ja säävarman siirto- ja jakeluverkon, turvaavat sähköistä junaliikennettä Suomessa, varmistavat teollisuuden sähkönsaannin ja mahdollistavat tuuli-, aurinko- ja vesivoiman koteihin.
Vaasan-tehtaalta kotimaahan ja vientiin toimitetut muuntajat ovat varmistamassa puhtaan tuulisähkön jo useisiin miljooniin kotitalouksiin ympäri maailman. Niitä on käytössä maailman suurimmissa merituulipuistoissa, kuten Moray East -tuulipuistossa Skotlannissa, Borssele 3 & 4 -tuulipuistoissa Hollannissa, Triton Knoll -merituulipuistossa Englannin edustalla Pohjanmerellä sekä Portugalin kelluvassa Windfloat Atlantic -tuulipuistossa, jonka tuuliturbiinit ovat maailman suurimpia ja tehokkaimpia kelluvalle alustalle asennettuja turbiineja.