Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

New Age Automation for Renewable Plants

Neues Zeitalter der Automatisierung für erneuerbare Anlagen

Grid-Code-konforme Lösungen für erneuerbare Energien

Nutzbarmachung erneuerbarer Energien zur Ergänzung des Netzes

Die Übertragung und Verteilung von Elektrizität über ein Stromnetz, das auf allen Spannungsebenen Strom aus intermittierenden erneuerbaren Energieerzeugern mit der traditionellen Erzeugung kombiniert, ist eine große Herausforderung. Während die Stromerzeugung aus herkömmlichen Energieträgern planbar ist, ist die Erzeugung aus erneuerbaren Energien weniger vorhersehbar. Bei einer hohen Marktdurchdringung der erneuerbaren Energien müssen diese zur Stabilisierung von Frequenz und Spannung beitragen.

Hitachi Energy bietet Lösungen zur Automatisierung von Anlagen für erneuerbare Energien an, die den Anlagenbetrieb vereinfachen, die netzkonforme Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien verbessern und die Kapitalrendite der Anlagen maximieren. Die wegweisende Automatisierungstechnik ermöglicht die Überwachung und Steuerung von einzelnen Anlagen, die Energie aus einem Mix aus erneuerbaren Quellen erzeugen, bis hin zum Fernmanagement eines Anlagenparks.

Vorteile

  • Einheitliche Automatisierungslösung für die gesamte Wertschöpfungskette der netzgekoppelten erneuerbaren Energien
  • Integration aller Anlagen in ein einziges Managementsystem
  • Umfassende Anlagenüberwachung, Diagnose und Steuerung
  • Verbesserte Anlagenleistung und erhöhte Stromproduktion
  • Nahtlose Netzintegration und Einhaltung des Netzkodex
  • Optimierter Betrieb und Wartung kompletter Kraftwerke
  • After Sales Support an allen Standorten weltweit 

Lösungen

Überwachen, steuern und betreiben Sie alle Ihre erneuerbaren Kraftwerke in Echtzeit. Die vereinheitlichte Funktion für SCADA und Steuerung ermöglicht Ihnen die nahtlose Verwaltung mehrerer PV- und Windkraftanlagen, die auf verschiedene Standorte verteilt sind. Die ganzheitliche Lösung umfasst die Optimierung der Stromerzeugung, Flottenanalyse, Netzintegration und Anlagenüberwachung in Echtzeit mit ergonomischer HMI. Für Windparks wird eine wellenbasierte Leistungsoptimierung mit dem Ziel angeboten, eine Produktionssteigerung von 4 bis 7 % zu erreichen.

Erfahren Sie mehr über die Digitalisierung von erneuerbaren Energien

Digitale Integration für erneuerbare Energien – Broschüre

Verwandtes Angebot

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.