Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

ems

e-mesh Energiemanagementsystem

Energiemanagementsystem (EMS) für dezentrale Energiequellen

Verbesserung der Energieeffizienz und wirtschaftlicher Nutzen durch genaue Bedarfsplanung und Erzeugungsprognosen

Dezentrale Netze, Begrenzung der CO2-Bilanz und der Druck, die Energiekosten zu minimieren, sind einige der wichtigsten Herausforderungen, denen sich die Energiewirtschaft heute stellen muss. Mikronetze und Batteriespeicher bieten zwar den Vorteil einer zuverlässigen und erschwinglichen Energieversorgung, doch ohne ein ausgeklügeltes Energiemanagement ist es nicht möglich, die Spitzenproduktivität der Standorte zu gewährleisten.

Hitachi Energy e-mesh EMS ist eine Optimierungssuite, die zusätzliche Funktionen für das Energiemanagement dezentraler Energiequellen bietet. Die EMS-Anwendung ist flexibel und skalierbar und kann erweitert werden, um erneuerbare Energien, konventionelle Stromerzeugungsquellen und Lasten wie EV-Ladegeräte zu integrieren.

Für weitere Informationen laden Sie bitte unsere Broschüre und das Datenblatt herunter.

Vorteile

  • Reduziert die CO2-Emissionen und minimiert die Energiekosten
  • Realisiert wirtschaftliche Vorteile durch den Verkauf von Produktionsüberschüssen
  • Bietet Prognosen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
  • Ermöglicht Intraday- und Day-Ahead-Marktteilnahme und -Handel
  • Vorhersage und Vermeidung von Betriebsunterbrechungen zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs
  • Verbesserte Transparenz bei Energieeinsparungen
  • Aufschlussreiche und praktische Berichte für Führungskräfte

Highlights

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.

e-mesh™ Energiemanagementsystem

Energy management system (EMS) for distributed energy resources

Improve energy efficiency and economical gains with accurate demand planning and generation forecasting

Decentralized grid, the cap on carbon footprint and pressure to minimize energy costs are some of the key challenges faced by the energy industry today. While microgrids and battery energy storage offer the advantage of reliable and affordable power, ensuring peak productivity from the sites always is not viable without a sophisticated energy management application in place.

Hitachi Energy e-mesh EMS is an optimizer suite that provides additional features for the energy management of distributed energy resources. The EMS application is flexible and scalable and can be extended to integrate renewables, conventional power generation sources, and loads like EV chargers.

For more information, please download our brochure and datasheet.

Benefits

  • Reduce CO2 emissions and minimize energy costs
  • Realize economic gains by selling excess production
  • Provides renewables power generation forecasting
  • Enable intraday, day ahead market participation and trading
  • Predict and avoid site interruptions to ensure continuous operations
  • Enhanced visibility into energy saving
  • Insightful and handy reports for business executives
ems