Das Sortiment an IEDs (Intelligent Electronic Devices) von Hitachi Energy zur Steuerung von Schächten bietet einen vielseitigen Steuerungs- und Backup-Schutz für Trennschalter, Trennschalter und Erdungsschalter jeder Art.

Alle Modelle verfügen über umfassende HMI-Funktionen (Human-Machine Interface) für die lokale Verwaltung und werden an den für die Kundenanwendung vorkonfigurierten Standort geliefert, um eine problemlose Installation zu gewährleisten. Das kompakte Design und die umfangreichen Steuerungsfunktionen vereinfachen die Installation weiter, da jedes Modell mehrere Rollen über die Schaltanlagen hinweg übernehmen kann.

Als Teil der Produktfamilie Relion vonHitachi Energy umfasst die Bay Control-Reihe die Kernwerte der Norm IEC61850 und bietet zukunftssichere Technologien, die mit der führenden Technologie vonHitachi Energy und dem globalen Anwendungswissen unterstützt werden.

substation Svenska kraftnät Sweden

Verwandtes Angebot

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf