Das Leistungsschaltersortiment von Hitachi Energy läuft von kompakt bis umfassend und bietet Schutz in flexiblen Formfaktoren, die für jede Anwendung geeignet sind.

Der Schutz geht über Generatoren und Motoren hinaus und umfasst Feeder, Transformatoren und Kondensatorbänke, um nur einige zu nennen. Überstrom- und Erdschlussschutz sind bei Bedarf verfügbar, und Trennschalter können an Standard-19-Zoll-Rahmen montiert oder auf einer DIN-Schiene montiert werden.

Der Schalterschutz REQ650 bietet eine eigenständige Lösung für Anwendungen, bei denen die Integration des Schalterausfallschutzes oder der automatischen Wiederverschließfunktion in den Hauptleitungsschutz IED (Intelligent Electronic Device) nicht bevorzugt oder geeignet ist. Diese IED bietet auch lokalen Backup-Schutz, Synchronisation, Synchronisationsprüfung und Aktivierungsprüfungsfunktionen, um einen gut strukturierten und zuverlässigen Schutz für verschiedene Anwendungen zu ermöglichen.

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf