Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

REQ650 - Schutzschalter

Längere Lebensdauer und Kosteneffizienz für Ihre Installationen

REQ650 bietet Ihnen einen idealen Backup-Schutz. Der Schutz gegen Ausfall des Leistungsschalters ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Sicherungsauslösung der umgebenden Leistungsschalter und eine erneute Auslösung des eigenen Leistungsschalters. Diese Funktion ist in Umspannwerken, die einen lokalen Backup-Schutz erfordern, unerlässlich. Der Bremsschutz REQ650 ist auch die perfekte Wahl für Sanierungsprojekte, bei denen alte Schutzrelais ausgetauscht werden müssen.

REQ650 – Benutzerfreundlichkeit durch gebrauchsfertige Lösungen

REQ650 bietet eine optimale, gebrauchsfertige Anwendungslösung für den Schutz und die Steuerung von mit Leistungsschaltern verbundenen Objekten. Die typgeprüfte Variante wird mit vollständiger Schutzfunktion und Standardparametern für die einfache Handhabung von Produkten geliefert – von der Bestellung über die Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zum zuverlässigen Betrieb.

Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, einschließlich 15 dynamischer dreifarbiger Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen.

Bei den IEDs der Serie 650 werden vor Auslieferung ab Werk die grundlegendsten Parameter eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter festlegen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.

Relion – Vollständiges Vertrauen

Die Schutzschalter REQ650 IEDs gehören zur Produktfamilie der Relion Schutz- und Steuerungsprodukte. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten zum Schutz, zur Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion entwickelt, um die Kernwerte der Norm IEC 61850 umzusetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf