REB650 - Sammelschienenschutz
Ein IED für eine Vielzahl von hochohmigen Differenzialschutzanwendungen
Hitachi Energy stellt eine kompakte Lösung für den hochohmigen Differentialschutz vor. Der REB650 ist in erster Linie für den Schutz von einzelnen Sammelschienen mit oder ohne Sektionierer in hochimpedanzbasierten Anwendungen konzipiert, bietet aber auch einen hochimpedanten Differenzschutz für Generatoren, Autotransformer, Bremsreaktoren und Kondensatorbänke. Mit seiner E/A-Funktion können Sie bis zu drei dreiphasige hochohmige Differenzialschutzzonen mit einem einzigen IED schützen.
REB650 gewährleistet eine schnelle Fehlerbeseitigung für alle Arten von internen Phase-zu-Phase- und Phase-zu-Erde-Fehlern in fest geerdeten oder niederohmigen geerdeten Stromversorgungssystemen. Es kann auch alle internen mehrphasigen Fehler in isolierten oder hochohmigen geerdeten Stromversorgungssystemen behandeln.
Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, einschließlich 15 dynamischer dreifarbiger Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen. Bei den IEDs der Serie 650 werden vor Auslieferung ab Werk die grundlegendsten Parameter eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter einstellen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.
Relion – Vollständiges Vertrauen
Hochohmiger Differenzstromschienenschutz REB650 IEDs gehören zur Produktfamilie Relion -Schutz und -Steuerung. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten zum Schutz, zur Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden Relion-Produkte so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Erfahren Sie mehr
- Benutzerfreundlichkeit durch gebrauchsfertige Lösungen
- Einzigartige funktionale Integration
REB650 bietet eine optimale, vorgefertigte Lösung für Anwendungen, die einen hochohmigen Differentialschutz erfordern. Der typgeprüfte REB650 wird mit umfassender Schutzfunktion und Standardparametern für die einfache Handhabung des Produkts geliefert – von der Bestellung über die Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zum zuverlässigen Betrieb.
Der REB650 IED setzt die starke Erfolgsbilanz von Hitachi Energy in Anwendungen mit hochohmigem Differenzstromschienenschutz fort, beginnend mit dem analogen Relais RADHA und anderen ähnlichen Relais aus früheren Generationen. Bis heute bedienen diese Relais seit über 50 Jahren erfolgreich Versorgungsunternehmen.
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf