Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

REB670 - Sammelschienenschutz

Modernster Schutz – für Ihre Ausrüstung und Ihre Mitarbeiter

Das REB670 IED (Intelligent Electronic Device) ist für den Schutz und die Überwachung von Sammelschienen, T-Anschlüssen und vermaschten Ecken von mittlerer bis zusätzlicher Hochspannung in bis zu sechs Zonen konzipiert. Aufgrund seiner umfangreichen E/A-Fähigkeit schützt REB670 eine einzelne, doppelte und dreifache Sammelschiene mit oder ohne Transferbus, zwei Leistungsschalter oder eineinhalb Leistungsschalteranordnungen.

Es bietet selektive, zuverlässige und schnelle Fehlerfreiheit für alle Arten von internen Phasen-zu-Phase- und Phasen-zu-Erde-Fehlern in fest geerdeten oder niederohmigen geerdeten Stromversorgungssystemen. Es kann auch alle internen mehrphasigen Fehler in isolierten oder hochohmigen geerdeten Stromversorgungssystemen behandeln.

Relion – Vollständiges Vertrauen

Der Sammelschienenschutz REB670 IED gehört zur Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Produktfamilie Relion bietet das breiteste Produktsortiment für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion entwickelt, um die Kernwerte der Norm IEC 61850 umzusetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation. 

REB670 - Sammelschienenschutz
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf