Zusatzrelais sind für Installationen vorgesehen, bei denen hohe Betriebsanforderungen bestehen, entweder in Bezug auf die Betriebszeit oder die Kontaktbemessung (schwere Trennlast) oder bei denen normale Industrierelais nicht geeignet sind. Die Relais eignen sich zum Auslösen, Sperren, Verriegeln, Signalisieren usw. in Schutz-, Steuerungs- und Industriesystemen. Die Hilfsrelais von Hitachi Energy haben einen geringen Stromverbrauch, sind platzsparend und bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Sie sind in verschiedenen Spulen- und Kontaktbemessungswerten und Konfigurationen erhältlich.

Unser Angebot:

RXMA - Mehrzweck-Relais

RXMA 1

RXMA 1 ist ein Allzweck-Hilfsrelais mit bis zu 7 Kontakten. Die einfache Konstruktion und die geringe Belastung machen es zu einem Zwischenrelais in der Regeltechnik, zur Kontaktvervielfachung, für allgemeine Signalisierungszwecke und für verschiedene Anwendungen in Schutzrelaisbaugruppen und -platten.

Die Kontakte sind von der zweifurkierten Doppelkontaktkonstruktion mit zwei parallelen Strompfaden, die zusätzliche Kontaktherstellungssicherheit bieten. Es ist für den DC-Betrieb (AC über RTXE-Dioden) ausgelegt und nimmt nur einen modularen COMBIFLEX-Relaissitz auf. Dieses Relais bietet auch eine lange mechanische Lebensdauer.

Hauptmerkmale:

  • Bis zu 7 Kontakte
  • Geringer Stromverbrauch
  • Lange mechanische Lebensdauer
  • Doppelkontakte bieten hohe Kontaktzuverlässigkeit auch bei niedrigen Spannungen
  • Großer Betriebsbereich

RXMA 2

RXMA 2 ist eine Variante von RXMA 1 mit einer größeren Anschlusssteckplatte und einer größeren Anzahl von Kontakten.

RXMA 2 eignet sich zum Auslösen, Sperren, Verriegeln, Signalisieren usw. in Schutz-, Steuer- und Industriesystemen. RXMA 2 wird auch als Unterbrecherpositions-Wiederholungsrelais (Spiegel) mit bis zu 15 Kontakten verwendet. Es ist auch für andere anspruchsvolle Installationen vorgesehen, bei denen ein zuverlässiger Betrieb und Mehrkontakt-Hilfsrelais hoher Qualität und geringer Belastung (< 2 W) erforderlich sind, und in Fällen, in denen Industrierelais niedrigerer Qualität nicht geeignet sind.

Hauptmerkmale:

  • Bis zu 15 Kontakte
  • Geringer Stromverbrauch
  • Lange mechanische Lebensdauer
  • Doppelkontakte bieten hohe Kontaktzuverlässigkeit auch bei niedrigen Spannungen
  • Großer Betriebsbereich 
rxma-allzweck-relay2.jpg