Hitachi Energy bietet ein komplettes Portfolio an Generatorschutzlösungen für alle Arten und Größen von Generatoren und Generatortransformatoren. Als Mitglieder der Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung sind die Generatorschutz-EDs  REG670 und  REG650  so konzipiert, dass sie alle Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Die Schutz-EDs unterstützen auch andere Arten von Schnittstellen zum Anlagenleitsystem.

Ein Generatorschutzsystem mit REG670/650 erfüllt die Anforderungen an maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Der interne/externe Fehlerdiskriminator mit Differenzschutz basiert auf negativen Sequenzstromwerten, die schnelle und selektive Entscheidungen ermöglichen.

Die einzigartigen Hauptschutzfunktionen sind in der Lage, alle Fehlerarten über 100 % der Statorwicklung selektiv zu erkennen und zu löschen. Die Erkennungskriterien können verwendet werden, um intelligente, anwendungsspezifische Funktionen zur Verbesserung Ihres Schutzsystems zu erstellen, sodass es sehr spezifische Anforderungen erfüllen kann, z. B. wenn sich die Betriebsbedingungen der Anlage ändern.

Generatorschutz-Lösungen

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf