REG650 – Generationenschutz
Ein neuer Schutzstandard für Ihre wertvollen Vermögenswerte
REG650 – die beste Wahl für kleine und mittlere Generatoren
Basierend auf der umfangreichen Erfahrung von Hitachi Energy bringen REG650 IEDs (Intelligent Electronic Device) den Generatorschutz auf ein neues Leistungsniveau, das eine unübertroffene Selektivität und Empfindlichkeit gewährleistet. REG650 bietet Schutz und Überwachung für Generatoren, Antriebsmaschinen und Aufstiegstransformatoren in Hydro-, Pumpenspeicher-, Gas-, Diesel-, Kombi-, Dampf-, Kernkraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungs- und erneuerbaren Kraftwerken. Mit hervorragender Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit erfüllen sie die anspruchsvollen Anforderungen sowohl neuer als auch nachgerüsteter Installationen – in jeder Ecke der Welt.
Ein Generatorschutzsystem mit REG650 erfüllt die Anforderungen an maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Der interne/externe Fehlerdiskriminator basiert auf negativen Sequenzmengen, was eine schnelle und selektive Entscheidung über den Betrieb ermöglicht. Die einzigartigen Hauptschutzfunktionen sind in der Lage, alle Fehlerarten über 100 % der Statorwicklung selektiv zu erkennen und zu löschen. Der Schutz vor Statorerdungsfehlern umfasst die Bewertung der Grund- und 3. Oberschwingungsfrequenzen. Die Erkennungskriterien können verwendet werden, um intelligente, anwendungsspezifische Funktionen zu erstellen, um Ihr Schutzsystem zu verbessern, um sehr spezifische Anforderungen zu erfüllen, z. B. wenn sich die Betriebsbedingungen der Anlage ändern.
Der REG650 bietet optimale, gebrauchsfertige Lösungen, einschließlich aller erforderlichen Funktionen zum Schutz kleiner und mittlerer Generatoren. Mit seinen 20 Analogeingängen ist REG650 eine der kompaktesten Generatorschutzvorrichtungen auf dem Markt. Dies ermöglicht beispielsweise die Integration von Überstromschutz für Anregungs- oder Hilfstransformatoren, zusätzlich zum Generatorschutz. Der 3. Oberwellen-basierte 100 % Stator-Erdschlussschutz verwendet das Differenzialprinzip, das eine hohe Empfindlichkeit und Sicherheit bietet. Dies gewährleistet den korrekten Betrieb auch bei niedrigen Lastbedingungen.
Die typgeprüften Varianten der REG650 IEDs werden mit vollständiger Funktionalität und Standardparametern für die einfache Handhabung von Produkten geliefert – von der Bestellung über die Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zum zuverlässigen Betrieb. Je nach gewählter Variante ist entweder ein Generatordifferenzschutz mit niedriger Impedanz oder ein Drei-Wicklungstransformator-Differenzschutz enthalten. Andere Generatorschutzfunktionen sind immer enthalten.
Die IEDs der Serie 650 führen eine Reihe von Innovationen ein, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, einschließlich 15 dynamischer dreifarbiger Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und fünf konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen. Bei den IEDs der Serie 650 werden vor Auslieferung ab Werk die grundlegendsten Parameter eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter festlegen.
Vielseitige Kommunikationsfunktionen
Mit REG650 IEDs können Sie mehrere Kommunikationsprotokolle parallel verwenden, um mit dem Anlagensteuerungssystem, dem Überwachungssystem oder dem Relaisschutz-Ingenieurbüro zu kommunizieren. Sie wurden für IEC 61850 entwickelt, um alle Aspekte dieser Norm zu implementieren und somit offene, zukunftssichere und flexible Systemarchitekturen mit modernster Leistung zu gewährleisten. Diese Funktionen bieten auch neue Möglichkeiten zur Verwendung von Signal- und Auslöseschemata im Generatorschutz. Darüber hinaus ermöglichen sie die Übertragung von binären und analogen Daten an jeden Teilnehmer.
Relion – Vollständiges Vertrauen
Generatorschutz REG670 und REG650 IEDs sind Mitglieder der Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Produktfamilie Relion bietet das breiteste Produktsortiment für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Relion-Produkte so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sicher sein, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf