Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

REG670 – Generatorschutz

Ein neuer Schutzstandard für Ihre wertvollen Vermögenswerte

REG670 IED (Intelligent Electronic Device) bietet Schutz und Überwachung für Generatoren, Antriebsmaschinen und Aufwärtstransformatoren in Hydro-, Pumpenspeicher-, Gas-, Kombi-, Dampf- und Kraftwerksstationen. Mit seiner hervorragenden Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit erfüllt er die anspruchsvollen Anforderungen in jeder Ecke der Welt, sowohl für Neuinstallationen als auch für Nachrüstungen.

Basierend auf der umfangreichen Erfahrung von Hitachi Energy bringt REG670 den Generatorschutz auf ein neues Leistungsniveau. Bis zu 24 analoge Eingänge ermöglichen die Integration von Haupt- und Backup-Schutz in einem IED. Alternativ können weitere Objekte, wie z.B. Transformatoren, in den Generatorschutzumfang aufgenommen werden. Dies ermöglicht eine vollständige Duplizierung des Schutzes in Haupt-Eins und Haupt-Zwei. Diese Funktionen ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der IEDs, die zum Schutz der gesamten Erzeugungsstation erforderlich sind, wodurch gleichzeitig die Verfügbarkeit erhöht wird. Dies wiederum vereinfacht die Installation und reduziert die Lebenszykluskosten im Zusammenhang mit Inbetriebnahme, Wartung und Ersatzteilen. Die REG670-Funktionalität umfasst auch intelligente Fehlerkriterien, die eine unübertroffene Selektivität und Empfindlichkeit gewährleisten.

Mit einer fortschrittlichen und innovativen Filtertechnik kann der REG670 auch einen integrierten subsynchrone Resonanzen für Turbogeneratoren bieten.   

Ein Generatorschutzschema mit REG670 erfüllt die Anforderungen an maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Der Generator-Differenzialschutz verfügt über extrem schnelle Erkennungskriterien mit einer typischen Betriebszeit von 15 ms bei hoher Sicherheit. 

Unter den vielen verfügbaren Funktionen kann der REG670 einen einspritzbasierten Erdschlussschutz aus 100 % Stator und Rotor sowie einen 3. harmonischen Erdschlussschutz aus 100 % Stator beinhalten. Diese Lösungen ermöglichen eine neue Möglichkeit, das Kosten-Leistungs-Verhältnis des Schutzsystems in Bezug auf die Bedeutung oder Größe der Erzeugungsstation zu optimieren. Die innovative Umsetzung des Injektionsprinzips von Hitachi Energy ermöglicht die Injektion über einen neutralen Punkt VT oder sogar über ein offenes Delta VT an den Generatorklemmen. Da im Primärstromkreis oder im Erdungswiderstand keine Änderungen vorgenommen werden müssen, sind Design, Installation und Inbetriebnahme des Schutzsystems einfach und schnell. Der 3. Oberwellen-basierte 100 % Stator-Erdschlussschutz verwendet das Differenzialprinzip, das eine hohe Empfindlichkeit und Sicherheit bietet. Dies gewährleistet den korrekten Betrieb auch bei niedrigen Lastbedingungen.

Relion – Vollständiges Vertrauen

Generatorschutz REG670 und REG650 IEDs sind Mitglieder der Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Relion Produktfamilie bietet das breiteste Produktsortiment für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Relion-Produkte so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich voll und ganz darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation. 

REG670 – Generatorschutz
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf