Ein alternatives Prinzip für den Leitungsschutz, das schnell zur Norm wird, ist der Differenzschutz. Der Differenzschutz basiert auf den Gesetzen von Kirchhoff und besagt, dass sich der gesamte Strom in einem Netzwerkknoten in einem idealen System auf 0 summieren muss. Dies bedeutet für eine Leitungsschutzanwendung praktisch, dass der Strom, der gemessen wird, um in die Leitung zu fließen, auch gemessen werden sollte, um herauszukommen.
Was als triviale Subtraktion des ausgehenden Stroms vom einströmenden Strom klingt, ist in Wirklichkeit überhaupt nicht trivial, da das Stromversorgungssystem alles von einem idealen System ist. Kapazitive Ladeströme, nicht-transponierte Leitungen oder asymmetrische Kommunikation, die Phasenrotation verursachen, Zeitsynchronisation, angetippte Leitungen und Transformatoren sind einige Beispiele für Merkmale, die den Strom, der an der Leitung fließt, lecken oder transformieren oder die von IED (Intelligent Electronic Device) an IED gesendeten Daten beeinflussen. Es erfordert fortschrittliche Stabilisierungsmethoden, um ein zuverlässiges Line-Differentialschutzschema zu schaffen.
Der Differentialschutz lässt sich als Abstandsschutz einfacher in eine Schutzphilosophie integrieren, da es sich um einen Geräteschutz handelt. Es bietet eine konsistentere Leistung auf Kosten einer erhöhten Hardwareabhängigkeit. Eine Form der Kommunikation mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz ist zwischen den Leitungsenden erforderlich, um analoge Informationen für den zu verarbeitenden Leitungsdifferenzalgorithmus auszutauschen. In der Regel handelt es sich um ein direktes Glasfaserkabel.
Um mit jeder Situation fertig zu werden, muss ein moderner IED-Schutz so konfiguriert werden können, dass er in den vorgesehenen Anwendungsbereich passt. Die Lösung von Hitachi Energy für diese Anforderung ist die Serie von IEDs von Relion. Die Relion- Serie bietet eine standardisierte Bibliothek der Funktionalität auf einer gängigen Hochleistungs-Hardwarearchitektur und bietet die Flexibilität und Konfigurierbarkeit für jeden Anwendungsbereich.
Die Differenzialschutz- EDs der Serie Relion 650 umfassen alle erforderlichen Backup-Funktionen und die volle Leistung und Flexibilität der Relion ®-Plattform.
Die Differenzialschutz- EDs der Serie Relion 670 verbessern die 650-Serie, um anspruchsvollere Anwendungen zu erfüllen. Sie bieten eine verbesserte Leistung, verbesserte Anpassungsoptionen für Hardware und Software und ermöglichen eine verbesserte funktionale Integration und Skalierbarkeit.
PSL 6603U ist ideal als Alternative zum alternativen Angebot der Relion- Serie und letztendlich als Haupt-2-Lösung geeignet, da es eine andere Hardwarearchitektur und eigene Schutzalgorithmen verwendet. Basierend auf einer zuverlässigen Architektur mit redundanter CPU- und A/D-Umwandlung bietet sie einen erweiterten Netzdifferenz- und Abstandsschutz mit Backup-Schutz in einem konfigurierten Paket, was es sehr benutzerfreundlich und intuitiv macht.
Relion RED670 und RED650 bieten entweder einen dedizierten Leitungsdifferenzschutz IED oder ein sogenanntes Multifunktionsgerät, wobei auch der Abstandsschutz in den IED integriert ist.
Erfahren Sie mehr
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf