Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

RED670 - Differenzialschutz der Übertragungsleitung

Für maximale Zuverlässigkeit Ihres Stromversorgungssystems

Das RED670 IED (intelligentes elektronisches Gerät) ist für den Schutz, die Überwachung und die Steuerung von Freileitungen und Kabeln ausgelegt. Darüber hinaus kann dieser IED Transformatorenzuführungen, Generatoren und Transformatorblöcke handhaben. Es bietet eine umfangreiche Funktionalität mit Konfigurationsmöglichkeiten und erweiterbarer Hardware, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Die RED670 IEDs werden vorkonfiguriert, typgeprüft und mit Standardparametern für eine schnelle und effiziente Inbetriebnahme geliefert. Diese IEDs sind mit einer vollständigen Funktionalität ausgestattet, die für einpolige Trennschalter oder mehrpolige Trennschalter mit ein- oder dreiphasiger Auslösung angepasst ist. Bei Bedarf können sie auch leicht an die spezifischen Anforderungen Ihres Stromversorgungssystems angepasst werden. Die große Anwendungsflexibilität macht diese IEDs zu einer ausgezeichneten Wahl für Neu- und Nachrüstungen.

Die RED670 IEDs verfügen über einen phasengetrennten Stromdifferenzschutz mit ausgezeichneter Empfindlichkeit für hochohmige Fehler und eine sichere Phasenauswahl für bis zu fünf Leitungsanschlüsse. Zwei- oder dreiwindige Leistungstransformatoren können in der geschützten Zone enthalten sein.

Relion– Vollständiges Vertrauen

Leitungsdifferenzschutz RED670 IED gehört zur Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Produktfamilie Relion bietet das breiteste Produktsortiment zum Schutz, zur Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation. 

RED670 IED (intelligentes elektronisches Gerät)
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf