REL650 - Leitungsabstandsschutz
Ihre beste Wahl für kosteneffiziente Anlagenschutzanwendungen
REL650 bietet eine optimale, gebrauchsfertige, vorgefertigte Anwendungslösung zum Schutz von einzelnen, mit einem Schalter verbundenen Stromleitungen und Kabeln. Die typgeprüfte Variante wird mit vollständiger Schutzfunktion und Standardparametern für die einfache Handhabung des Produkts geliefert – von der Bestellung über die Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zum zuverlässigen Betrieb.
Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, einschließlich 15 dynamischer dreifarbiger Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen.
Bei den IEDs der Serie 650 werden vor Auslieferung ab Werk die grundlegendsten Parameter eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter einstellen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.
Relion – Vollständiges Vertrauen
Leitungsabstandsschutz REL650 IEDs gehören zur Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten zum Schutz, zur Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden Relion-Produkte so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Erfahren Sie mehr
- Umfassender Schutz für Leitungen und Kabel
- Entwickelt für IEC 61850
REL650 bietet Schutz für Stromleitungen und Kabel mit hoher Empfindlichkeit und niedrigen CT-Anforderungen. Messungen und Einstellungen aller sechs Zonen mit mehreren Einstellungsgruppen werden vollständig unabhängig voneinander durchgeführt, um eine hohe Flexibilität zu gewährleisten. Die Abstandsschutzfunktion unterstützt sowohl quadrilaterale als auch mho-Impedanzeigenschaften, die pro Zone ausgewählt werden. Dies ermöglicht die Abstimmung mit bestehenden Abstandsschutzsystemen in jedem elektrisches Netz.
Der Abstandsschutz wird durch eine Lasteindringanpassung weiter verbessert, wodurch das Risiko eines Fehlbetriebs durch hohe Last reduziert wird. Dies ist besonders nützlich in Unterübertragungsnetzwerken, in denen eine hohe Leitungslast zulässig sein muss, während hochohmige Fehler erkannt und gelöscht werden müssen. Die einzigartige Laststromkompensation in der ersten Zone verhindert unerwünschte Auslösungen bei Widerstandsfehlern und eine hohe Leistungsübertragung an der Leitung.
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf