Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

REL670 - Abstandsschutz der Übertragungsleitung

Für maximale Zuverlässigkeit Ihres Stromversorgungssystems

REL670 – optimiert für Getriebeanwendungen

REL670 IEDs (Intelligent Electronic Device) bieten vielseitige Schutz-, Überwachungs- und Steuerungsfunktionen mit maximaler Flexibilität und Leistung, die für Übertragungsleitungen und -kabel optimiert sind. Der leistungsstarke IED bietet Abstandsschutz für Doppelkreis-, Parallelbetriebs- und serienkompensierte Leitungen. Zusammen mit flexibler und erweiterbarer Hardware kann der IED Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. So können Sie von Anwendungen mit mehreren Algorithmen und umfassenden Steuerungsfunktionen profitieren, einschließlich Synchronisierung, Synchro-Check, Terminerkennung und automatischer Wiederverwertung.

Darüber hinaus sind REL670 IEDs in der Lage, mehrere Objekte zu schützen und zu steuern, zum Beispiel eine Kombination aus einer Leitung und einem Transformator mit einem einzigen IED.

REL670 bietet Schutz für Stromleitungen mit hoher Empfindlichkeit und geringer Anforderung an die Fernkommunikation. Messungen und Einstellungen aller sechs Zonen mit sechs Einstellungsgruppen werden vollständig unabhängig durchgeführt, was eine hohe Zuverlässigkeit für alle Arten von Linien gewährleistet. Die Abstands- und Erdschlussschutzfunktionen können in jedem Kommunikationsschema mit dem entfernten Ende kommunizieren. Es bietet vollständige Steuerungs- und Verriegelungsfunktionen, die für die Steuerung von Geräten in einer Umspannstation erforderlich sind.

REL670 bietet sowohl kundenspezifische als auch vorkonfigurierte Schutzlösungen. Die vorkonfigurierten IEDs sind mit einer vollständigen Funktionalität ausgestattet, die für vier verschiedene Konfigurationsalternativen angepasst ist.

Relion– Vollständiges Vertrauen

Der Leitungsabstandsschutz REL670 und REL650 IEDs gehören zur Produktfamilie der Relion Schutz- und Steuerungsprodukte. Die Relion Produktfamilie bietet die größte Produktpalette für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden Relion-Produkte so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sicher sein, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation. 

REL670 - Abstandsschutz der Übertragungsleitung
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf