Der RES670 IED (intelligentes elektronisches Gerät) liefert AC-Spannungen und -Ströme als Phasenregler – bis zu 32 analoge Phasenregler in zwei verschiedenen Datenströmen mit der Möglichkeit, einphasige Phasenregler oder positive, negative, Nullsequenzwerte oder alle davon zu senden. Referenz für den Phasenwinkel ist das Global Positioning System - GPS oder IRIG-B.
Die hohe Messgenauigkeit von Spannungen und Strömen macht externe Messwandler überflüssig. Dadurch ist RES670 ideal für alle Arten von Anwendungen auf Basis von Phasor-Messeinheiten (PMU).
RES670 entspricht vollständig dem Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems, IEEE C37.118-2011, einschließlich der Änderung IEEE C37.118.1-2014. Die Kommunikationsfunktionen von RES670, einschließlich IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2 und DNP3.0, ermöglichen eine einfache Integration von RES670 in ein bestehendes Umspannwerksautomatisierungssystem. Darüber hinaus sind in RES670 neben der Funktion zur Messung von Phasordaten mehrere Schutz- und Steuerungsfunktionen der IEDs der Serie Relion 670 verfügbar.
Der RES670 bietet auch die betriebliche Flexibilität für die Herausforderungen, die die Smart Grid-Anwendungen von morgen mit sich bringen.
RES670 IEDs bieten kundenspezifische oder vorkonfigurierte Messlösungen, die für jede Art von Umspannwerk und Umspannwerk geeignet sind. Der maßgeschneiderte RES670 bietet Ihnen die Freiheit, Funktionen ganz nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen. Die vorkonfigurierten RES670-Varianten vereinfachen die Handhabung, da die Grundfunktionalität enthalten und vorkonfiguriert ist.
RES670 - Phasor-Messeinheit
Für die Überwachung, den Schutz und die Steuerung von Großraum-Stromversorgungssystemen in Echtzeit und effizient
Relion– Vollständiges Vertrauen
Die Phasor-Messeinheit RES670 IED gehört zur Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Relion Produktfamilie bietet das breiteste Produktsortiment für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich voll und ganz darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf