Der katenare Abstandsschutz ist ein Abstandsschutz für katenare Zuführungen, die die bewegliche Lokomotive über einen Stromabnehmer versorgen. Die Funktion ist für einphasige Booster-Transformator (BT)-Bahnversorgungssysteme anwendbar und kann als vereinfachter Abstandsschutz für Autotransformator (AT)-Catenary-Systeme verwendet werden.
Relion RER670 - Bahnapplikation
Zum Schutz, zur Steuerung und Überwachung Ihrer kompletten 16,7 / 50 / 60 Hz Bahnsysteme ist der RER670 Ihr zuverlässigster und zukunftssicherster Begleiter.
Das RER670 IED (Intelligent Electronic Device) ist für den Schutz und die Steuerung von 2-Phasen-Bahnanwendungen mit 16,7, 50 und 60 Hz ausgelegt. Diese IED schützt Übertragungsleitungen oder Leistungstransformatoren in fest installierten, kompensierten und hochohmigen, geerdeten Netzwerksteuerungslösungen.
Relion – Vollständiges Vertrauen
Eisenbahnschutz RER670 IEDs gehören zur weltweit anerkannten und weithin geprüften Produktfamilie Relion – Schutz und Kontrolle. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten zum Schutz, zur Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable, zuverlässige und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Die Leitungsabstandsschutzfunktion mit quadrilateraler oder kreisförmiger Startcharakteristik bietet eine Teilzyklusauslösungsleistung. Seine sechs Zonen verfügen über eine vollständig unabhängige Messung und Einstellung, die eine hohe Flexibilität für alle Arten von Linien bietet. Lasteingriff und adaptive Reichweitenkompensation sind enthalten.
Der Transformatorschutz deckt den Transformatordifferenzschutz für zweiphasige bis zweiphasige sowie zweiphasige bis einphasige Transformatoren ab. Neben dem Transformator-Differentialschutz stehen eine Vielzahl von Backup-Funktionen zur Verfügung.
RER670 kann eine breite Palette an Steuerungsfunktionen umfassen, um entweder die Leitungs- oder Transformatorschutz-IED mit erweiterten Steuerungsfunktionen zu ergänzen oder um eine Steuerungs-IED mit optionalem Backup-Schutz bereitzustellen.
RER670 bietet die Kommunikation zwischen IEC 60870-5-103 und IEC 61850 Edition 2 mit einem Umspannwerksautomatisierungssystem. Im Falle von IEC 61850 Edition 2 bietet es jedoch auch eine horizontale Kommunikation zwischen IEDs.
Flexible Produktbenennung (FPN) ermöglicht die Zuordnung eines IED-Anbieterunabhängigen IEC 61850 Modells zu dem der Serie 670. Dies erleichtert die Bereitstellung der Serie 670, wenn das vom Versorgungsunternehmen definierte IEC 61850-Kommunikationsmodell dem Modell der Serie 670 zugeordnet werden soll. Dies geschieht mühelos im PCM600.
Unterstützung für Centralized Account Management (CAM), um die einfache Bereitstellung von Benutzern, Zugriffsrechten und Zertifikaten im Umspannwerksautomatisierungssystem zu ermöglichen. Zusammen mit dem System Data Manager SDM600 von Hitachi Energy bietet es eine leistungsstarke Integration der IEDs mit der Zugriffskontrolle und damit eine erhöhte Cybersicherheitsunterstützung für die Einhaltung von NERC CIP und IEC 62351-8.
- Ein sehr schneller Transformatortankschutz hilft, Schäden im Falle von Kurzschlüssen am Transformatortank zu vermeiden
- Um die Belastung von Ausrüstung und Stromversorgungssystem zu minimieren, enthält RER670 einen Transformator, der Funktionen zur kontrollierten Energieversorgung von Leistungstransformatoren aktiviert
- Erzwingen von & Binäreingängen für effiziente und schnelle Tests und Inbetriebnahme
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf