Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Baureihe Relion 650

Die IEDs der Serie 650 bieten optimale gebrauchsfertige Lösungen, die mit einer vollständigen Schutzfunktion ausgestattet und konfiguriert sind, um die Anforderungen einer Reihe von Getriebe- und Untergetriebeanwendungen zu erfüllen. Die IEDs der Serie 650 umfassen:

  • Komplette und vorgefertigte Anwendungslösungen

  • Eine HMI mit Bildschirmtastatur, benutzerkonfigurierbaren Drucktasten und dreifarbigen LED-Anzeigen mit programmierbaren textbasierten LED-Alarmbeschreibungen, die die Arbeit mit dem IED einfach und schnell machen.

  • Minimierte Parametereinstellung basierend auf Standardwerten und dem globalen Grundwertkonzept von Hitachi Energy. Es müssen nur Parameter für die Anwendung festgelegt werden, wie z. B. die Zeilendaten.

  • Zentralisiertes Kontomanagement (CAM), das die strukturierte und standardisierte Bereitstellung von Benutzern, Zugriffsrechten und Zertifikaten im Umspannwerksautomatisierungssystem ermöglicht.

  • Flexible Product Naming (FPN) ermöglicht die Zuordnung der logischen Gerätenamen, logischen Knotennamen und Attribute zu einem kundenorientierten und IED-Anbieter-unabhängigen IEC 61850-Modell.

Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, darunter 15 dynamische dreifarbige Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen.

Bei den IEDs der Serie 650 werden die meisten grundlegenden Parameter vor der Auslieferung ab Werk eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter einstellen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf