Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

RET650 – Transformatorschutz

Für zuverlässigen Schutz und Steuerung aller Arten von Leistungstransformatoren und Reaktoren

RET650 bietet eine optimale, gebrauchsfertige Lösung zum Schutz von Transformatoren mit zwei und drei Aufwicklungen. Die typgeprüfte Variante der RET650 IEDs (intelligentes elektronisches Gerät) wird mit vollständiger Funktionalität und Standardparametern für die einfache Handhabung von Produkten geliefert – von der Bestellung über die Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zum zuverlässigen Betrieb.

Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, einschließlich 15 dynamischer dreifarbiger Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen. 

Bei den IEDs der Serie 650 werden vor Auslieferung ab Werk die grundlegendsten Parameter eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter festlegen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.

Relion – Vollständiges Vertrauen

Transformatorschutz RET650 IEDs gehören zur Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten zum Schutz, zur Steuerung, Messung und Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion entwickelt, um die Kernwerte der Norm IEC 61850 umzusetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.

Unübertroffene Empfindlichkeit und Geschwindigkeit

RET650 bietet die bestmögliche Abdeckung für Leistungstransformator-Wicklungsfehler und der einzigartige interne/externe Fehlerdiskriminator mit negativer Sequenz ist schneller als eine herkömmliche stabilisierte Transformator-Differenzialschutzfunktion. Es ermöglicht auch einen extrem empfindlichen Schutz, um sich entwickelnde interne Fehler zu erkennen, sodass das System ausgelöst werden kann, bevor ein schwerwiegenderer Fehler mit schwerwiegenden Schäden auftritt. RET650 stellt niedrige Anforderungen an die primären CTs und es sind keine dazwischenliegenden CTs erforderlich.

Die niederohmige, beschränkte Erdfehlerfunktion für alle direkt oder niederohmigen geerdeten Wicklungen bietet eine ausgezeichnete Stabilität für externe Fehler. Der individuelle Schutz für jede Wicklung ohne die Notwendigkeit einer Oberwellenstabilisierung gewährleistet eine hohe Empfindlichkeit und schnelles Auslösen. Das zusätzliche Richtungs-Nullsequenzstromkriterium dieser Funktion erhöht die Sicherheit.

Überstromfunktionen sorgen für den notwendigen Backup-Schutz. Die thermische Überlastfunktion verhindert Transformatorschäden durch Überlastung. Der Ausfallschutz des Trennschalters ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Sicherungsauslösung der umgebenden Trennschalter und eine erneute Auslösung des eigenen Trennschalters.

RET650 bietet Ihnen ein zukunftssicheres Konzept basierend auf Anwendungsflexibilität, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Neu- und Nachrüstungen macht. Die Integration des Hauptschutzes und einer Reihe von Backup-Schutzfunktionen innerhalb des IED verbessert die Leistung Ihres Stromversorgungssystems. Es reduziert auch die Hardware-Engineering- und Installationszeit sowie den Platz- und Ersatzteilbedarf.

RET650 – Transformatorschutz
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf