Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

RET670 - Getriebetransformatorschutz

Für zuverlässigen Schutz und Steuerung aller Arten von Leistungstransformatoren und Reaktoren

RET670 – optimiert für Getriebeanwendungen

RET670 IEDs bieten kundenspezifische oder vorkonfigurierte Schutzlösungen für jede Art von Transformator- und Bremsreaktoranwendung. Das maßgeschneiderte RET670 gibt Ihnen die Freiheit, die Funktionalität ganz nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen. Die vorkonfigurierten RET670-Varianten vereinfachen die Handhabung, da die Grundfunktionalität enthalten und vorkonfiguriert ist. Bei Bedarf können Sie optionale Funktionen hinzufügen, um die Funktionalität der vorkonfigurierten RET670 IEDs zu erhöhen, um die spezifischen Anforderungen Ihres Transformators oder Bremsreaktors zu erfüllen.

Die extrem schnelle Differentialschutzfunktion mit automatischer CT-Verhältnisanpassung und Vektorgruppenkompensation macht RET670 zur idealen Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen. Darüber hinaus kann ein RET670 IED um zwei Differentialschutzfunktionen erweitert werden, um die fortschrittlichsten Systemkonfigurationen zu schützen. Dieser Transformatorschutz IED ist so konzipiert, dass er über einen weiten Frequenzbereich ordnungsgemäß funktioniert, um Schwankungen der Frequenzen des Stromversorgungssystems während Störungen und dem Starten und Abschalten des Generators Rechnung zu tragen. Es hat sehr niedrige Anforderungen an die Haupt-CTs, und es sind keine dazwischenliegenden CTs erforderlich.

RET670 verfügt außerdem über mehrere Funktionen für die lokale und externe Gerätesteuerung auf allen Seiten des Transformators. Die sichere fach- und stationweite Verriegelung ermöglicht es Ihnen, gefährliche oder schädliche Schaltanlagenoperationen zu vermeiden und die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.

Relion – Volles Vertrauen

Transformatorschutz RET670/RET650 IEDs gehören zur Produktfamilie Relion Schutz und Steuerung. Die Relion Produktfamilie bietet die größte Produktpalette für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden Relion-Produkte so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation. 

RET670 - Getriebetransformatorschutz
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf