Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Produktlinie RTU520

Intuitive Einblicke für Vertriebssysteme

Vertriebsautomatisierungsprodukt für Hitachi Energy . Verbinden Sie sich mit Ihrem SCADA, um einen vollständigen Überblick über den Status Ihres Netzes auf Vertriebsebene mit RTU520 zu erhalten. Ermöglicht die einfache Integration erneuerbarer Energien in Ihre Verbrauchsnetzwerke. Ein geringer Stromverbrauch spart Kosten für unterbrechungsfreie Stromversorgung und macht Ihre Installation umweltfreundlicher. Das hochgradig anpassbare Design ermöglicht die Anpassung von Eingangs- und Ausgangsmodulen an Ihre Anwendungsanforderungen.

Ihre Vorteile

  • Effiziente Stellfläche ermöglicht die Montage des RTU520 in kleinen Schaltschränken
  • Intuitive Handhabung ermöglicht schnellere Projektausführung
  • Benutzerfreundliches Design ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, schnell und effizient mit den Produkten zu arbeiten
  • Sichere Kommunikation in öffentlichen Netzwerken spart Zeit und Geld und erfüllt höchste Cybersicherheitsstandards
  • Anpassbare Produktlösung passt sich schnell und einfach an sich ändernde Anforderungen an
RTU520 product line

Während sich Ihr Vertriebsnetz zu einem intelligenten Netzwerk entwickelt, benötigen Sie immer mehr unabhängige Überwachungs- und Steuergeräte, um alle unterschiedlichen Aufgaben zu bewältigen. Mit unserem RTU520 halten Sie Ihre Kosten niedrig und sorgen gleichzeitig für eine stabile Versorgung Ihrer Kunden.

  • Die RTU520 übernimmt die Funktion der Überwachung und Steuerung von Schaltgeräten für Polschalterüberwachungs- und Steuerungsanwendungen. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie Kosten für das Wartungspersonal sparen und die durchschnittliche Ausfalldauer für jeden Kunden (SAIDI) reduzieren.
  • Jüngste Entwicklungen bringen verteilte Energieressourcen in das Verteilernetz und müssen kontrolliert werden, um primäre Geräte zu schützen und die Stromqualität zu gewährleisten. Mit der RTU520 können Sie die verteilten Energieressourcen (DER) überwachen und steuern. So können Sie sich auf die kritischen Aufgaben des Netzwerkmanagements konzentrieren, während die RTU DER lokal steuert.
  • Bei der Automatisierung von sekundären Umspannwerken und Ringhaupteinheiten überwacht und steuert der RTU520 Ihren Transformator und handhabt Lasten intelligent.

Erfahren Sie mehr

520CMD01 Kommunikationseinheit

Basismodul für DIN-Schienenmontage RTU520:

  • 1x Ethernet 10/100 BaseT
  • 3x seriell (2x RS485, 1x RS232)
  • 1x USB-Konfigurationsschnittstelle
  • Direkter Anschluss von bis zu 8 E/A-Modulen
  • Zusätzlich erweiterbar mit bis zu 8 E/A-Modulen mit 520ADD01
  • SD-Kartensteckplatz
  • Batteriegepufferte Echtzeituhr optional erhältlich
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf