Die Synchronisierung der internen RTU-Zeit mit Zeitinformationen vom Modul stellt sicher, dass Prozessinformationen von mehreren Terminaleinheiten synchronisiert werden, wodurch ein zuverlässiger und präziser Systembetrieb gewährleistet wird. Die benutzerfreundlichen Echtzeituhrmodule sind einsatzbereit.
Produktlinie RTU560
Überlegene Skalierbarkeit für Netzautomatisierung und -steuerung
Umspannwerksautomatisierungsprodukt für Übertragung und Unterübertragung. RTU560 steht für High-End-Netzwerkschnittstellen und bietet maximale Flexibilität mit der höchsten Anzahl unterstützter Protokolle für Sub- und Host-Kommunikation. Entwickelt für die Handhabung hochkomplexer Systeme in der Netzautomatisierung und der Steuerungsschnittstelle. Der RTU560 ist über IEC 68150 mit allen Arten von IEDs, parallelen E/As, seriellem Anschluss und Kommunikation verbunden. All diese Echtzeitdaten können dann für kritische Maßnahmen an Ihre zentralen SCADA-Systeme übertragen werden, um Ihre Hauptausrüstung vor Überlastung des Netzes zu schützen. Optimieren Sie Ihre Investitionen mit unserer Richtlinie für lange Lebenszyklen und profitieren Sie von unseren agilen Migrationskonzepten.
Ihre Vorteile
- Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen in Ihrem Netzwerk
- Sichere Flexibilität mit unserer modularen Plattform, die je nach deinen Anforderungen einen Hot Swap ermöglicht
- Präzise Datenverarbeitung gibt Ihnen Sicherheit
- Überlegene Leistung mit bis zu 16 CMUs ermöglicht Massendatenverarbeitung
- Die Erfahrung von mehr als 40 Jahren in der Umspannwerksautomatisierung macht die RTU560 zu einer sicheren Investition für Sie
- Unser agiles Migrationskonzept spart Ihnen Geld und Zeit
- Anwendungsbeispiel
- Anwendungsbereich
- Anwendungs-Explorer
In komplexen Netzwerkumgebungen werden Sie durch eine große Datenmenge herausgefordert. Unsere RTU560 ist die perfekte Lösung für verschiedene Anwendungen für Automatisierung und Steuerung.
- Mit der Migrationslösung können Sie Ihre sekundären Geräte mit reduzierten Investitionen nachrüsten.
- Die Kombination aus parallel verdrahteten E/A, seriellen Verbindungen und IEC 61850 ist mit unserem RTU560 effizient umsetzbar, sodass Sie mit Infrastrukturen verschiedener Generationen arbeiten können
- Unsere flexiblen Redundanzkonzepte bieten hohe Verfügbarkeit, wo Sie sie brauchen
Erfahren Sie mehr
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf