CAP 540 Kostenloser Softwarepaket-Download

CAP 540 Klemmen-Werkzeugkasten

Mit der Basisversion des CAP 540 kann der Benutzer mit Parametereinstellungen und Stördaten von den Übertragungsterminals der Serie 500 arbeiten. Laden Sie die beiden Dateien Setup 1 und Setup 2 herunter und befolgen Sie die Installationsanweisungen im Installations- und Inbetriebnahmehandbuch. Aufgrund der Dateigröße wird eine schnelle Netzwerkverbindung dringend empfohlen.

Einrichtung 1: KAPPE 540 (57 MB)

Einrichtung 2: PST (30 MB)

Nach dem Herunterladen der beiden Dateien Setup 1 und Setup 2 laden Sie bitte das Service Pack (SP) herunter, um die neuesten Verbesserungen zu erhalten.

  • CAP540 ist eine veraltete Firmware/ein veraltetes Tool, das/das nicht vom technischen Support-Team von Hitachi Energy unterstützt wird
  • Bei der Installation unter Windows NT, Windows 200 und Windows XP müssen Sie sich als Administrator anmelden.
  • Um CAP540 zu installieren, müssen Sie ältere Microsoft Windows gemäß dieser Tabelle verwenden:

Anforderungen an das Betriebssystem und den Hilfe-Viewer

Operatives System HINZUFÜGEN Hilfe-Viewer
Windows 95 DCOM 95 Internet Explorer 4 oder höher
Windows 98 DCOM 98 zweite Ausgabe Internet Explorer 4 oder höher
Windows NT 4.0 Service Pack 4 oder höher Internet Explorer 4 oder höher
Windows 2000 - Internet Explorer 4 oder höher
Windows XP Professional Service Pack 1 Internet Explorer 4 oder höher

Neuerungen in CAP 540 Version 1.3

  • Netzwerkverbindung zwischen Remote- und Umspannstations-PC
  • Erstellen eines neuen Projekts auf einer optionalen Festplatte
  • Verbesserte E-Mail-Funktion für die Verteilung von Comtrade-Dateien
  • HMI-LED-Anzeigen zur Anzeige des Status der Terminal-HMI-LEDs
  • Knoten im Navigator verschieben/einfügen
  • Benutzerdefinierte Menüs

Wichtiger Hinweis

Benutzer, die eine frühere Version von CAP 540 ohne Optionen (z. B. Fernverbindung, Konfiguration oder Einstellungsvisualisierung) ausführen, können CAP 540 Version 1.3 herunterladen und diese Version zusätzlich zur früheren CAP 540 Version installieren. Benutzer mit einer oder mehreren installierten Optionen, die frühere Versionen von CAP 540 ausführen, sollten die CAP 540 Version 1.3 nicht für Upgrade-Zwecke herunterladen und installieren. Lizenzierte Benutzer, die eine oder mehrere Optionen ausführen, sollten sich an ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy wenden, um ein Upgrade auf CAP 540 Version 1.3 durchzuführen.

CAP 540*1.2 Service Pack 4 (SP 4)

Für Benutzer, die kein Upgrade auf CAP 540 Version 1.3 mit CAP 540 Version 1.2 durchführen müssen, enthält der SP 4 die erforderlichen Updates der Terminalbibliothek für die Terminalversionen 1.2, 2.3 und 2.5. CAP 540*1.2 SP 4 ist nicht für CAP 540 Version 1.3 vorgesehen.

KAPPE 540*1.3 Service Pack 4 (SP 4)

CAP 540*1.3 SP 4 folgt CAP 540*1.3 SP 3. CAP 540*1.3 SP 4 ist nicht für CAP 540 Version 1.2 vorgesehen. CAP 540*1.3 SP 4 für CAP 540 Version 1.3 bietet die folgenden Aktualisierungen der CAP 540-Klemmenwerkzeugbox sowie Aktualisierungen von früheren CAP 540*1.3 SP 1-3.

Bitte beachten Sie: CAP 540*1.3 Service Pack 4 (SP 4) ist nur erforderlich, wenn REO 517*2.4 verwendet wird!

KAPPE 540*1.3 Service Pack 5 (SP 5)

Service Pack 5 für CAP540 1.3-00 bietet die neueste Aktualisierung der CAP540-Terminal-Toolbox. Service Pack 5 folgt Service Pack 4.

Dies sind die Fixes, die durch das neue Service Pack eingeführt wurden:

  • CAP540
    • Kommunikationsproblem mit Lenovo T61p Laptops behoben.
  • PST (Parameter-Einstellungstool)
    • Fehler in den Ereignismasken behoben. Die benutzerdefinierten Namen werden nun korrekt im PST angezeigt.

SP5 gilt als erforderlich für Benutzer mit den oben genannten Problemen.

Offline-Konfiguration

Mit jeder Bestellung von Übertragungsterminals der Serie 500 generiert Hitachi Energy Dateien, die die genauen bestellten Terminalfunktionen widerspiegeln. Diese Dateien können in die Software geladen werden. Dadurch wird die Funktionsbibliothek so angepasst, dass sie dieselben Funktionen wie die Terminals enthält. Dies ermöglicht ein effizientes Offline-Engineering. Befolgen Sie die Anweisungen in der Auftragsbestätigung oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Hitachi Energy. Die Dateien werden Ihnen automatisch per E-Mail zugesandt.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf