Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

IET600 – Integriertes Engineering-Tool

Vereinfachung der Systemtechnik für die Automatisierung von Umspannwerken

Ein umfassendes Engineering-Tool zur Entwicklung und Konfiguration der kompletten IEC 61850-basierten Umspannwerksautomatisierungssysteme

Integrated Engineering Tool IET600 bietet einen einfachen, flexiblen und konsistenten Ansatz für die Entwicklung von Umspannwerksautomatisierungssystemen. Es ermöglicht Ingenieuren, den systemweiten IEC 61850-Kommunikationsdatenfluss zwischen IEDs zu entwerfen und zu konfigurieren, indem es leistungsstarke grafische Schnittstellen zur Gestaltung der Umspannstationstopologie und der physischen Kommunikationsinfrastruktur bietet. Das komplette System wird in einer IEC 61850-Standard-konformen und wiederverwendbaren SCD-Datei dokumentiert, die eine effiziente und konsistente Systemintegration mehrerer Anbieter ermöglicht.

IET600Die Kombination von leistungsstarken Engineering-Editoren und integrierter IEC 61850-Intelligenz ermöglicht es Ingenieuren, Schutz- und Steuerungs-IEDs einfach und effektiv in ein herstellerunabhängiges SA-System zu integrieren. IET600 führt Konsistenzprüfungen durch, wodurch die Fehlermenge nicht nur während der ersten Systementwicklung, sondern auch anschließend während der Integrations-, Test- und Inbetriebnahmephase reduziert wird.

In Kombination mit der Konfiguration von Alarm- und Ereignissignalen für die MicroSCADA-Plattform von Hitachi Energy gewährleistet IET600 die Datenkonsistenz während des gesamten Lebenszyklus des Umspannwerksautomatisierungssystems. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ingenieuren, effektiv durch große Datenmengen zu navigieren, um genau das zu finden, was sie benötigen.

Mit über tausend eingesetzten Systemen weltweit integriert IET600 die langfristige Expertise von Hitachi Energy in Bezug auf IEC 61850. Unser von UCA International zertifiziertes internes Systemverifizierungszentrum stellt kontinuierlich sicher, dass IET600 die Integrations- und Systemleistungsanforderungen von Schutz- und Steuergeräten von Hitachi Energy und Drittanbietern erfüllt.

IET600 – Integriertes Engineering-Tool
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf