ITT600 – Integriertes Testwerkzeug

Vereinfachung der IEC 61850-Diagnose und Anwendungsprüfungen

Ein einziges Tool für alle Aufgaben, von der Verifizierung der GOOSE-Kommunikation bis hin zu systemweiten Datenkonsistenzprüfungen.

Das Integrated Testing Tool ITT600 SA Explorer wurde für die einfache Diagnose und Fehlerbehebung von IEC 61850-konformen Umspannwerksautomatisierungssystemen und -anwendungen entwickelt. Es bietet eine bequeme Navigation, eine umfassende Präsentation von Anwendungsdaten und Unterstützung für Konsistenzprüfungen, sowohl online als auch offline.

ITT600 erleichtert die einfache Erforschung der IEC 61850-Konfiguration in jedem Schutz- und Steuerungs-ED, die Visualisierung von GOOSE-Nachrichten und die Kommunikationssimulation eines IED. Die vielseitige Funktionalität von ITT600 macht mehrere Testwerkzeuge überflüssig und hilft Ingenieuren, die Ursache von Systemkommunikationsproblemen zu isolieren. Dies ermöglicht eine effiziente Diagnose und Fehlerbehebung von Umspannwerksautomatisierungsanwendungen und reduziert somit die Test- und Inbetriebnahmezeit erheblich.

ITT600 SA Explorer macht IEC 61850-Systeme einfach zu bedienen. Durch die Übersetzung der komplexen Terminologie von Kommunikationsprotokollen in die standardisierte IEC 61850-Sprache werden allen Benutzern die wesentlichen Informationen zur Verfügung gestellt, sodass jeder dasselbe Tool verwenden kann.

ITT600 – Integriertes Testwerkzeug
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf