Das PCM600 entspricht der Norm IEC 61850, was die IED-Technik vereinfacht und den Informationsaustausch mit anderen IEC 61850-konformen Werkzeugen ermöglicht. Das hierarchische Präsentationsmodell, das die reale Systemtopologie widerspiegelt, ermöglicht es Ihnen, Informationen über Ihr Stromversorgungssystem effizient anzuzeigen und zu bearbeiten.
Effizienter Ingenieur
PCM600 bietet effiziente Funktionalität für die Anwendungskonfiguration und Kommunikationstechnik. Mit einer intuitiven und gut strukturierten Benutzeroberfläche bietet das PCM600 benutzerfreundliche Konfigurationsfunktionen für E/A-Mapping und Signal-Mapping.
Die Benutzeroberfläche, der Arbeitsablauf und das IEC 61850-basierte Datenmodell im PCM600 entsprechen der gleichen Philosophie wie das IED selbst und gewährleisten eine reibungslose und nahtlose Integration zwischen dem Tool und den IEDs.
Der PCM600 verfügt über Einrichtungen für die Entwicklung der IEC 61850-Kommunikation zwischen Bay- und Stationsebene sowie GOOSE-Messaging von Bay zu Bay für die stationweite Verriegelung und Steuerung von Paralleltransformatoren.
Parameter einstellen
Mit der Filterfunktion des PCM600 können Sie schnell die wichtigsten Parameter anzeigen und ändern oder im erweiterten Modus alle Parameter bearbeiten. Durch das Hochladen der aktuellen Einstellungen und Vergleichsfunktionen können Sie sicherstellen, dass die beabsichtigten Einstellungen geändert wurden und dass die Werte korrekt sind, bevor die neuen IED-Einstellungen heruntergeladen werden.
Analysieren und überwachen
Darüber hinaus können Sie Messungen und Signalstatus mit dem PCM600-Tool überwachen. PCM600 scannt und ruft Stördaten zur automatischen Erstellung von Berichtsdateien ab. Es kann den Bericht auch automatisch an vordefinierte E-Mail-Adressen senden, um schnelle Korrekturmaßnahmen zu ermöglichen. Dadurch können sich die Relaisingenieure auf die Störanalyse konzentrieren, anstatt sich auf die manuelle Datenerfassung zu konzentrieren.
Software herunterladen
Sie können die PCM600-Software über den folgenden Link herunterladen. Nach der Registrierung in der Softwarebibliothek von Hitachi Energy Substation Automation erhalten Sie auch Updates wie Informationen über neue PCM600-Versionen direkt in Ihrer E-Mail.