Ellipse EAM

Gestion des actifs d’entreprise pour le transport et la distribution d’énergie, le secteur du transport, l’exploitation minière et les énergies renouvelables

Ellipse® Enterprise Asset Management (EAM) est une solution de gestion des actifs et de planification des ressources d’entreprise spécialement conçue pour fournir des résultats commerciaux à un coût durable et optimal en matière d’opérations et d’investissement en capital. La solution aide à mettre en place de meilleures pratiques et de meilleurs processus pour gérer les actifs au quotidien et tout au long de leur cycle de vie. La conception polyvalente prend en charge les organisations à forte intensité d’actifs de toutes tailles, qu’il s’agisse des environnements opérationnels les plus vastes et les plus complexes ou de celles qui mettent en œuvre une stratégie de gestion des actifs pour la première fois. Avec Ellipse EAM, vous pouvez réagir plus rapidement et prendre de meilleures décisions concernant les actifs qui ont un impact direct sur les résultats nets.
 

Caractéristiques et avantages :

  • Gestion de bout en bout des pratiques exemplaires en matière de gestion des actifs, du travail, du cycle d’approvisionnement, des ressources humaines et des finances
  • Plus de 150 processus métiers préconfigurés permettent d’accroître les connaissances et la maturité opérationnelle afin d’intégrer et de maintenir les meilleures pratiques.
  • Flexibilité de la solution pour s’adapter aux processus de flux de travail les plus complexes
  • Bon fonctionnement préconfiguré pour une portée prévisible à un prix constant, avec une livraison de la solution en 90 jours seulement
  • Amélioration continue des processus, conformément aux recommandations de la norme ISO 55000
  • Disponible sous forme de solution SaaS ou de déploiement sur site
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.