Choisissez votre région et votre langue

Menu

Communications pour l’industrie pétrolière et gazière

Connecter les télécommunications de façon sécuritaire, économique et sans risque.

Hitachi Energy est à l’avant-garde de la technologie de télécommunications pour l’industrie pétrolière et gazière. Elle se tient au courant des tendances de l’industrie et des stratégies à long terme et des dernières avancées technologiques en matière de télécommunications afin d’assurer des solutions à l’épreuve du temps qui sont conçues pour le cycle de vie complet de l’installation.

Alors qu’elle se tourne vers l’avenir, elle constate une convergence continue des technologies et des applications où le réseau est essentiel. La voix, les données et la vidéo peuvent devoir être transmises sur le même réseau avec une vitesse et une bande passante plus élevées. Afin d’assurer la fiabilité et la facilité d’entretien, les produits et systèmes standard existants seront utilisés de plus en plus pour créer des solutions complètes personnalisées.

Les télécommunications jouent un rôle de plus en plus important dans les efforts de l’industrie visant à réduire les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement et de maintenance. Au fur et à mesure que des réservoirs plus éloignés et moins accessibles sont développés, les télécommunications haute vitesse et fiables, à la fois optiques et radio, permettront une surveillance et un contrôle hors site accrus. L’exploitation terrestre d’installations en mer est un exemple de la façon dont les télécommunications avancées créent des occasions d’exploitation plus efficaces et plus rentables.

Pour rationaliser les coûts d’exploitation et de contrôle, l’industrie pétrolière et gazière de demain tirera parti d’interfaces utilisateur communes pour toutes les applications et tous les systèmes, les infrastructures réseau communes, les technologies communes (SDH/PDH, Ethernet, IP, MPLS-TP, etc.) et les systèmes d’entretien communs.

En tant que chef de file mondial des télécommunications pour l’industrie pétrolière et gazière, Hitachi Energy continuera à s’assurer que la technologie de communication suit le rythme des besoins changeants de l’industrie et à mettre en œuvre des solutions novatrices pour une efficacité accrue à l’avenir.

Solutions

Les conditions extérieures extrêmes sont typiques dans bon nombre de ces secteurs tels que le froid intense, la glace et la neige, la chaleur étouffante, la poussière accablante, l’humidité élevée, le vent fort, la pluie torrentielle et le brouillard salin.

Les communications dans les champs de gaz et de pétrole nécessitent des réseaux sans fil fiables et résilients de grande capacité qui fonctionnent sur de grandes étendues dans des conditions environnementales extrêmes. Idéalement, les réseaux de communication sans fil pour l’industrie pétrolière et gazière offrent des vitesses large bande et constituent une base évolutive pour prendre en charge en toute sécurité plusieurs applications qui augmentent l’efficacité opérationnelle et la sécurité sur une infrastructure physique rentable. Un seul réseau devrait prendre en charge simultanément une gamme d’applications fixes et mobiles d’exploration et de production pour l’industrie pétrolière et gazière, telles que :

SCADA : surveillance, mesure, journalisation et contrôle des puits de production et d’injection; surveillance des puits d’eau de source et d’élimination; surveillance et contrôle des réservoirs de stockage; arrêt et récupération de l’équipement d’urgence

Flux vidéo et surveillance en temps réel : fournit à l’exploitation une connaissance et des informations de la situation à distance qui peuvent faciliter les décisions, améliorer la sécurité et offrir une visibilité précoce des situations critiques qui se déroulent

Systèmes de sécurité et de surveillance : améliorer la sécurité de l’installation avec un contrôle d’accès électronique aux points d’entrée ou aux emplacements sécurisés de l’installation; sécurité vidéo aux portes ou autour du périmètre du site

Communications et diagnostics d’installation de forage : surveiller la profondeur et l’inclinaison du foret, le poids de la boue, les températures et les pressions; effectuer des diagnostics à distance et analyser les résultats

Suivi des actifs : suivre et mettre à jour l’emplacement des actifs fixes et mobiles sur le terrain améliorent l’exploitation et contribuent à la sécurité

Connectivité de la main-d’œuvre sur le terrain : garder les équipes de travail sur le terrain connectées grâce à l’accès aux données SCADA, à la messagerie instantanée et aux courriels sur les sites distants, même s’ils manquent de service cellulaire

Voix : les téléphones IP pour les travailleurs mobiles, même dans les régions éloignées, améliorent l’efficacité opérationnelle et la sécurité des travailleurs

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.