Choisissez votre région et votre langue

Menu

FOX Multiservice Platform

Réseaux câblés

OFFRIR DES RÉSEAUX RAPIDES, SÉCURISÉS ET FIABLES POUR UNE EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.
Les réseaux câblés permettent d’offrir des solutions de communication, se concentrant entièrement sur les besoins opérationnels des exploitants de réseau.

L’expertise de pointe d’Hitachi Énergie en matière de satisfaction des demandes d’applications de réseau de communication est unique. Nos solutions filaires visent à offrir les exigences de disponibilité les plus élevées dans les environnements d’exploitation difficiles tout en assurant le respect des attentes de longue durée pour la réduction globale des coûts d’exploitation.

De plus, nous accordons une grande importance à la cybersécurité comme un facteur clé de la performance, de la disponibilité et de la compétitivité du réseau du client.

businessman hand working on laptop computer with digital layer business strategy and social media diagram on wooden desk

Découvrez comment nous donnons aux exploitants d’infrastructures essentielles les moyens de se concentrer sur leur mission principale et d’y donner suite.

Des solutions filaires essentielles à la mission depuis plus de 75 ans

Équipement de qualité utilitaire spécialement conçu de fond en comble pour répondre aux environnements difficiles, aux exigences strictes en matière de résilience et de cybersécurité essentielle à la mission.
Réseaux déterministes et évolutifs axés sur les comportements et le rendement en temps réel.
Solutions durables permises par des cycles de vie extra longs de l’équipement et des fonctions, des caractéristiques et des capacités de développement

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE SANS COMPROMIS

Rendement garanti pour la plupart des applications critiques avec des mises en œuvre à sécurité intégrée, évitant les dommages non sélectifs ou causés par les déclenchements indésirables à la stabilité du réseau.

À L’ÉPREUVE DU TEMPS

La flexibilité de nos solutions leur permet de s’adapter aux nouvelles exigences, tandis que la technologie de pointe des applications des services publics garantit une solution évolutive pour les réseaux de technologie des opérations.

DISPONIBILITÉ ET SÉCURITÉ LES PLUS ÉLEVÉES

Une infrastructure de communication fiable et « toujours active » pour toutes les applications, y compris les activités essentielles à la mission. Nos solutions de chiffrement sécurisées quantiques et en temps réel offrent le plus haut niveau de sécurité pour les applications les plus critiques.

VISIBILITÉ DU RÉSEAU

Grâce à des communications robustes, les clients des services publics ont accès à des données en temps réel, ce qui leur permet de réduire les temps d’arrêt du réseau et de corriger les problèmes avant que le client final ne soit touché.

COÛT DE DÉPLOIEMENT

Notre interface utilisateur intuitive et le système de gestion de réseau FOXMAN-UN assurent un fonctionnement facile de l’infrastructure de technologie des opérations. Les réseaux multiservices associés au cycle de vie extra long offrent le coût total de possession le plus bas. 
AI (Artificial Intelligence) concept. Communication network.

La nouvelle frontière des réseaux de communication essentiels à la mission : Commutation multiprotocole par étiquette – Profil de transport (MPLS-T)

Témoignages de clients

power plant engineer for substation

Nous contacter

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.